RP-VPM

メインスペック

項目 内容
発生圧力 -50kPa
発生流量 1.8L/min以上(20℃/1atm)
電磁弁動作(大気開放)時間 0.3sec

項目 内容
離脱方式 大気開放
ポンプ種類 ダイヤフラムポンプ
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 パルスモーター(φ35) (電源容量:定格0.8A/最大1.3A)
エンコーダー種類 磁気式エンコーダー
電源電圧 DC24V±10%
納期 ホームページ[納期照会]に記載

海外規格

選定上の注意

(1)設置方法、取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。
(2)製品期待寿命は、吸着~離脱サイクル1,000万回です。

ページトップへ戻る

寸法図

質量

項目 内容
質量 320g