RS-30

メインスペック

項目 内容
減速比 1/50 1/100
定格トルク(N・m) 3.3 6.65
最大トルク(N・m) 6.6 13.3
速度/加減速度(注1) 最高速度(度/s) 360 180
定格加減速度(G) 0.2 0.2
最高加減速度(G) 0.2 0.2
ブレーキ ブレーキ仕様 -
ブレーキ保持トルク(N・m) -
動作範囲(度) 360

(注1) 1G≒9807度/s2

項目 内容
駆動方式 ハーモニックドライブ
繰返し位置決め精度 ±0.028度
原点復帰方式 近接センサー方式
原点復帰精度 -
ロストモーション 1/50 0.05度
1/100 0.025度
許容スラスト荷重 392N
許容負荷モーメント 1/50 9.8N・m
1/100 11.8N・m
許容慣性モーメント 1/50 0.0578kg・m2
1/100 0.2303kg・m2
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 -
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 RoHS指令
モーター種類 ACサーボモーター
エンコーダー種類 インクリメンタル/アブソリュート
エンコーダーパルス数 16384 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

ロータリータイプモーメント方向

適応コントローラー

本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。

名称 外観 最大接続
可能軸数
電源電圧 制御方法 最大位置決め点数
ポジショナー パルス列 プログラム ネットワーク ※選択
DV CC CIE CIT PR CN ML ML3 EC EP PRT SSN ECM
RCON 16
(ML3,SSN,ECMは8)
DC24V
単相AC200V
三相AC200V
- - - ● ● ● ● ● - - ● ● ● ● ● ● 128
(ML3,SSN,ECMはポジションデータなし)
RSEL 8 - - ● ● ● ● - ● - - - ● ● ● - - 36000
SCON-CB/CGB 1 単相AC
100V/200V
● ● - ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● - ● 512
(ネットワーク仕様は768)
SCON2-CG 1 単相AC100V ● ● - ● ● ● - - - - ● ● ● ● - - 384
SCON2-CG 1 単相AC200V ● ● - ● ● ● - - - - ● ● ● ● - - 384
XSEL-RA/SA 8 単相AC200V
三相AC200V
- - ● ● ● ● - ● - - - ● ● - - - 55000
(タイプにより異なります)
XSEL2-TS/TL 8 単相AC100V
単相AC200V
三相AC200V
- - ● ● ● ● - ● - - - ● ● ● - - 36000

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-13ページをご確認ください。

(注) アブソリュートのアクチュエーターは、RCON-SCに接続できません。R-unit(RCON/RSEL)と接続するには、拡張ユニット(RCON-EXT)とSCONもしくはSCON2が別途必要です。

(注) モーションネットワーク仕様のEC、ML3、SSN、ECMは回転軸インデックスモードは使用できません。

(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。

海外規格

選定上の注意

(1)ご使用になる条件から慣性モーメントを算出し「メインスペック」の許容慣性モーメントを超えないようご注意ください。詳細は「積載物形状と質量の目安」をご参照ください。
(2)コントローラーによってインデックスモードでの制御ができない場合があります。詳細は「動作モードとコントローラーとの組合わせの注意事項」をご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

※1 アクチュエーターケーブルはロボットケーブルです。

※2 ケーブルジョイントコネクターにモーターエンコーダーケーブルを接続します。

質量

タイプ RS-30
質量(kg) 2.0

原点復帰方法と正回転方向

回転部先端から見て、反時計方向の回転が+方向になります。

原点復帰動作は時計方向に回転します。

積載物形状と質量の目安

■回転軸シャフト真下の円板状の積載物の場合

■回転軸シャフトからオフセットする積載物の場合

動作モードとコントローラーとの組合わせの注意事項

動作モード 動作説明 動作範囲 対応可能エンコーダー種類 コントローラー選定時の注意 出荷時設定
インデックスモード 回転軸を1回転させると、現在座標が0degになります。
一方向に回転させ続ける用途で使用します。
0~359.99 I:インクリメンタル 以下のタイプは対応不可
SCON-CBコントローラー
・パルス列制御タイプ
・ML3、ECM
エンコーダー種類で設定されています。
I :インクリメンタル時
インデックスモード
A:アブソリュート時
ノーマルモード
ノーマルモード 有限の範囲で回転させる用途で使用します。
0degに戻すためには、逆回転が必要です。
減速比1/50:±3685
減速比1/100:±1842
(注2)
I:インクリメンタル
A:アブソリュート

(注2) ソフトリミットのパラメーターの手動設定が必要です。