WU-M

メインスペック

項目 内容
軸構成 B軸(手首揺動) T軸(手首回転)
可搬質量 最大可搬質量(kg) 2
速度/加減速度
(注2)
最高速度(度/s) 単独動作 900 1200
B軸・T軸 同時動作 600 600
定格加減速度(G) 0.3 0.3
最高加減速度(G) 負荷トルクを受けない場合 0.7 0.7
負荷トルクを受ける場合 0.3 0.3
ブレーキ
(注3)
ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持トルク(N・m) 2.8 2.8
動作範囲(度) ±105 ±360

(注2) 1G≒9807度/s2

(注3) 標準でブレーキ有りです。

項目 内容
軸構成 B軸(手首揺動) T軸(手首回転)
駆動方式 パルスモーター
+タイミングベルト
パルスモーター
+タイミングベルト+べベルギヤ
繰返し位置決め精度 ±0.015度 ±0.15度
バックラッシ - 0.4度
ロストモーション 0.06度 0.4度
出力軸シャフト振れ - 0.15mm
動的許容スラスト荷重(注4) 450N
動的許容負荷モーメント(注4) 4.2N・m
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 -
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 パルスモーター(□35)
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 8192 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注4) 上記値を超える負荷で使用した場合、寿命低下、破損の原因となります。

各軸の名称と座標

適応コントローラー

本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。

名称 外観 最大接続
可能軸数
電源電圧 制御方法 最大位置決め点数
ポジショナー パルス列 プログラム ネットワーク ※選択
DV CC CIE CIT PR CN ML ML3 EC EP PRT SSN ECM
MSEL-PC/PG 4 単相AC
100~230V
- - ● ● ● - - ● - - - ● ● ● - - 30000
RSEL 8 DC24V - - ● ● ● ● - ● - - - ● ● ● - - 36000

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-13ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)選定を行う場合は慣性モーメントを許容する機種を使用する必要があります。B軸、T軸それぞれについて計算を行ってください。詳細は「機種選定の流れ(6-42ページ~)」をご参照ください。
(2)「メインスペック」の最高速度は無負荷時の最大設定速度です。
(3)B軸、T軸の回転軸が床面に対して水平になる場合や、搬送物の重心が回転軸からオフセットしている場合は、搬送物の重さによる負荷トルクを受け、許容慣性モーメントが低下します。詳細は「機種選定の流れ(6-42ページ~)」と「メインスペック」の最大加減速度をご参照ください。
(4)設置方法、設置姿勢の詳細は取扱説明書をご確認ください。
(5)コントローラーの高出力設定は有効のみです。
(6)アブソデータが失われた場合はアブソリュートリセットを行う必要があります。アブソリュートリセットには調整ジグが必要になります。(本体には付属されません)詳細は6-338ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

※1 アクチュエーターケーブルはロボットケーブルです。ケーブルの長さは標準が200mmで、オプション(型式:AC1.5)で1500mmに変更できます。

※2 ケーブルジョイントコネクターにモーター・エンコーダーケーブルを接続します。

質量

項目 内容
質量 2.8kg

速度別出力トルク

空欄は動作不可となります。

速度 B軸 T軸
度/s
0 1.65 1.65
150 1.65 1.65
300 1.65 1.65
450 1.65 1.65
600 1.58 1.58
750 1.36 1.36
900 1.14 1.14
1050 0.96
1200 0.79

(単位はN・m)

速度・加速度別許容慣性モーメント

負荷トルクを受けない場合 空欄は動作不可となります。

速度 B軸 T軸
加減速度
度/s 0.3G 0.7G 0.3G 0.7G
0 0.015 0.0145 0.0165 0.0126
150 0.015 0.0145 0.0165 0.0126
300 0.015 0.0127 0.0165 0.009
450 0.0099 0.0045 0.0126 0.0063
600 0.009 0.0036 0.0108 0.0054
750 0.0036 0.0099 0.0054
900 0.0036 0.0099 0.0045
1050 0.0081 0.0045
1200 0.0081 0.0045

(単位はkg・m2)

負荷トルクを受ける場合 空欄は動作不可となります。

速度 B軸 T軸
加減速度
度/s 0.3G 0.3G
0 0.015 0.0126
150 0.015 0.0126
300 0.0118 0.0072
450 0.0055 0.0054
600 0.0055 0.0054
750 0.0054
900 0.0036
1050 0.0036
1200 0.0036

(単位はkg・m2)