RCA2-SA3C

アクチュエータースペック

型式 モーター出力
(W)
リード
(mm)
最大可搬質量 定格推力
(N)
ストローク
(mm)
水平(kg) 垂直(kg)
RCA2-SA3C-I-10-6-①-②-③-④ 10 6 1 0.5 28 50~300
(50mm毎)
RCA2-SA3C-I-10-4-①-②-③-④ 4 2 1 43
RCA2-SA3C-I-10-2-①-②-③-④ 2 3 1.5 85

記号説明 ① ストローク ② 適応コントローラー ③ ケーブル長 ④ オプション

ストローク
リード
50~300
(50mm毎)
6 300
4 200
2 100

(単位はmm/s)

アクチュエーター仕様

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ6mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.02mm
ロストモーション 0.1mm以下
ベース 材質:アルミ 専用アルマイト処理
静的許容モーメント Ma:5.0N・m Mb:7.1N・m Mc:7.9N・m
動的許容モーメント(注1) Ma:2.67N・m Mb:3.82N・m Mc:4.27N・m
使用周囲温度・湿度 0~40℃、 85%RH以下(結露無きこと)

(注1) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。

 1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
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
ACON-CB/CGB 1 DC24V
※選択

※選択
512
(ネットワーク仕様は768)
ACON-CYB/PLB/POB 1
※選択

※選択
64
ASEL-CS 2 1500
MCON-C/CG 8 256
MCON-LC/LCG 6 256
RCON 16 128

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。

海外規格

特徴

選定上の注意

(1)可搬質量は加速度0.3G(リード2と垂直使用は0.2G)で動作させた時の値で、加速度の上限となります。
(2)動作条件(搬送質量、加減速度等)によって、使用可能なデューティーの目安は変化します。詳細は1-288ページをご確認ください。
(3)簡易アブソで使用される場合も型式項目のエンコーダー種類欄は「 I 」になります。
(4)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向100mm以下です。張出し負荷長は1-16ページの図をご確認ください。
(5)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

ME:メカニカルエンド

SE:ストロークエンド

※1 モーター・エンコーダーケーブル(一体型)を接続します。ケーブルの詳細は1-103ページをご参照ください。

※2 原点復帰後はスライダーがMEまで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法・質量

ストローク 50 100 150 200 250 300
L ブレーキ無し 247.5 297.5 347.5 397.5 447.5 497.5
ブレーキ有り 292 342 392 442 492 542
A 155.5 205.5 255.5 305.5 355.5 405.5
B 84 34 84 34 84 34
C 0 1 1 2 2 3
D 4 6 6 8 8 10
M 84 134 184 234 284 334
質量(kg) カバー付き 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9
カバー無し 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8

(注) ブレーキ有りは質量が0.2kgアップします。