EC-GRTR9

メインスペック

項目 内容
リード(mm)(注8) 7.5相当
把持動作 最大把持力(N)(3フィンガー合計) 70
把持動作時の速度(mm/s)(1フィンガーあたり) 20
アプローチ動作 最高速度(mm/s)(1フィンガーあたり) 85
最低速度(mm/s)(1フィンガーあたり) 9.4
定格加減速度(G)(1フィンガーあたり) 0.05
最高加減速度(G)(1フィンガーあたり) 0.05
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(N) 78
ストローク(1フィンガーあたり) 15

(注8) 直径換算で、モーター1回転に対するフィンガーの移動量を示します。

項目 内容
駆動方式 特殊カム
繰返し位置決め精度 ±0.05mm
ロストモーション 0.2mm以下
バックラッシ(片側) 0.2mm以下
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント
(1フィンガーあたり)
Ma : 1.97 N・m
Mb : 2.81 N・m
Mc : 5.32 N・m
垂直方向許容荷重(注9) 
(1フィンガーあたり)
88.7N
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令、UL規格
モーター種類 パルスモーター(□35) (電源容量:最大4.2A)
エンコーダー種類 インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 800 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注9) 上記値を超える負荷で使用した場合、寿命低下、破損の原因となります。

スライドタイプモーメント方向

適応コントローラー

(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-1225ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)「メインスペック」の開閉最高速度は1フィンガーあたりの動作速度を表します。相対動作速度は2倍の値となります。
(2)「メインスペック」の最大把持力は、把持点距離0、オーバーハング距離0の場合の3フィンガー把持力の合計値です。実際に搬送出来るワーク質量は、「把持点距離の確認」および「把持力」のグラフをご参照ください。
(3)ワークを把持する際は必ず押付け動作をご使用ください。
(4)本機種はセルフロック機構がありません。ブレーキ機構が必要な場合はブレーキオプションを選択してください。ブレーキオプションの場合は、自動サーボOFF機能を使用した際も電源遮断後、ブレーキ保持分の把持力を維持することができます。(ただし、ワークを落とさないことを保証するものではありません。)
(5)コントローラーの省電力設定は無効のみです。
(6)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

※1 図示したねじ込み深さを超えてボルトをねじ込んだ場合、内部部品と干渉する恐れがあるため、使用するボルト長さにご注意ください。

(注) 標準は開側が原点となります。原点を閉側にする場合はオプション(型式:NM)をご指定ください。

ストローク別質量

項目 項目 内容
質量
(kg)
ブレーキ無し 0.86
ブレーキ有り 0.98

(注) アクチュエーターケーブル長1m選択時の値です。

取付け穴追加(オプション)

※1 図示したねじ込み深さを超えてボルトをねじ込んだ場合、内部部品と干渉する恐れがあるため、使用するボルト長さにご注意ください。

※2 異物侵入防止のため、セットスクリューで埋栓されています。取付け面として使用する場合は取外してください。

把持点距離の確認

フィンガー(爪)取付け面から把持ポイントまでの距離(L)をグラフの範囲内となるようにご使用ください。

(注) 把持点距離が制限範囲内であっても出来るだけ小形、軽量にしてください。フィンガーの長さや質量が大きい場合は開閉時の慣性力と曲げモーメントにより、性能低下やガイド部に悪影響を与える場合があります。

把持力

■把持力と電流制限値の相関図

(注) 把持点距離(L)を0とした場合の、3フィンガーの合計値です。

(注) 目安の数字です。0~40%程度のばらつきがあります。特に推奨領域(グラフ着色域)外の電流制限値を設定した場合、ばらつきの可能性が高くなります。

(注) 把持(押付け)を行う場合は、速度が20mm/sとなります。アプローチ速度が20mm/s以下の場合、アプローチ速度のまま把持を行います。

■把持点距離と把持力の目安

(注) 最大把持力を100%とした時の張出し位置による把持力を示しています。使用するフィンガーアタッチメントの剛性により結果が異なる可能性があります。