EC-R1□R

メインスペック

項目 内容
リード ねじリード(mm) 2 1 0.5
ギヤ減速比 1.83 1.83 1.83
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg) 1.5 3 2.5
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 164 82 41
最低速度(mm/s) 2 1 1
定格加減速度(G) 0.3 0.1 0.1
最高加減速度(G) 0.3 0.1 0.1
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg) 0.6 1.2 0.9
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 164 82 41
最低速度(mm/s) 2 1 1
定格加減速度(G) 0.3 0.1 0.1
最高加減速度(G) 0.3 0.1 0.1
押付け 押付け時最大推力(N) 6.2 12.5 14.5
押付け最高速度(mm/s) 10 10 5
ストローク(mm) 30 30 30

項目 内容
ボールねじ仕様 駆動方式 ボールねじ φ2.5mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.02mm
ロストモーション 0.1mm以下
走行寿命(注8) 2000万回往復動作
すべりねじ仕様 駆動方式 すべりねじ φ2.5mm
繰返し位置決め精度 ±0.05mm
ロストモーション 0.15mm以下
走行寿命(注8) 水平1000万回往復動作、垂直500万回往復動作
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 DCブラシレスモーター(φ9.2) (電源容量:最大1.1A)
エンコーダー種類 インクリメンタル
エンコーダーパルス数 800 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注8) 走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

リード
(mm)
減速比 30
(mm)
2 1.83 164
1 1.83 82
0.5 1.83 41

押付け力と電流制限値の相関図

適応コントローラー

(注) このタイプ(ミクロシリンダー)は、本体付属品のインラインコントローラーにコントローラーを内蔵しています。内蔵コントローラーの詳細は、2-1225ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)動作させるためにはインラインコントローラーが必要になります。オプション(NCC)を選択しない場合は、インラインコントローラーが付属されます。インラインコントローラーの詳細は2-1219ページをご参照ください。
(2)ボールねじ仕様は、垂直設置時にサーボOFFすると落下します。停止位置の保持が必要な場合は、セルフロックがある、すべりねじ仕様を選択してください。
(3)水平可搬質量は外付けガイドを併用した場合です。ロッドの進行方向以外からの外力は、かけないでください。
(4)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-335ページをご確認ください。
(5)取付け姿勢によっては注意が必要です。
詳細は1-325ページをご参照ください。
(6)エレシリンダーをPLCと接続する場合、3通りの接続方法があります。詳細は2-1221ページをご参照ください。
(7)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

(注) 二面幅の向きは変更できません。

(注) ケーブル部を固定してケーブル根本部が動かないようにしてください。

ストローク別質量

ストローク 30
質量
(g)
ボールねじ仕様 50
すべりねじ仕様 48