メインスペック
| 項目 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 5 | 2.5 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 150 | 300 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 100 | 45 | |
| 最低速度(mm/s) | 7 | 4 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.02 | 0.01 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.02 | 0.01 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 100 | 150 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 100 | 45 | |
| 最低速度(mm/s) | 7 | 4 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.02 | 0.01 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.02 | 0.01 | ||
| 押付け | 押付け時最大推力(N) | 3000 | 6000 | |
| 押付け最高速度(mm/s) | 10 | 10 | ||
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||
| ブレーキ保持力(kgf) | 100 | 150 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | |
| 最大ストローク(mm) | 800 | 800 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | ||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ20mm(リード2.5) 転造C10 ボールねじ φ16mm(リード5) 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| ロッド | φ40mm 材質:アルミ 硬質アルマイト処理 |
| ロッド不回転精度(注6) | 0度 |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令、UL規格 |
| モーター種類 | パルスモーター(φ86)(電源容量:最大6A) |
| エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注6) 無負荷時のロッド回転方向変位角です。
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 |
|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |
| (mm/s) | 0.02 | 0.02 |
| 0 | 150 | 100 |
| 20 | 150 | 100 |
| 25 | 150 | 90 |
| 30 | 150 | 80 |
| 40 | 150 | 62 |
| 45 | 150 | 55 |
| 50 | 150 | 47 |
| 60 | 150 | 35 |
| 70 | 150 | 25 |
| 80 | 150 | 16 |
| 90 | 150 | 10 |
| 100 | 150 | 5 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 |
|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |
| (mm/s) | 0.01 | 0.01 |
| 0 | 300 | 150 |
| 20 | 300 | 150 |
| 25 | 300 | 120 |
| 30 | 300 | 95 |
| 37 | 300 | 60 |
| 40 | 300 | 45 |
| 45 | 300 | 20 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
| リード (mm) | 50~500 (50mmごと) | 550 (mm) | 600 (mm) | 650 (mm) | 700 (mm) | 750 (mm) | 800 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 |
| 2.5 | 45 | 40 | 37 | 30 | 25 | ||
押付け力と電流制限値の相関図

押付け動作時の注意点
| リード | ストローク | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 600mm以下 | 650mm | 700mm | 750mm | 800mm | |
| 電流制限値(%) | |||||
| 5 | 70 | ||||
| 2.5 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
ボールねじの座屈荷重やベースのたわみの関係から、
長ストロークの場合、表の押付け電流制限値を超え
ないようにしてください。
| 電流制限値(%) | 押付け回数(万回) | |
|---|---|---|
| リード5 | リード2.5 | |
| 20 | 179280 | 4880 |
| 30 | 53180 | 1440 |
| 40 | 22410 | 610 |
| 50 | 11480 | 310 |
| 60 | 6640 | 180 |
| 70 | 4170 | 110 |
押付け移動量1mmで動作させた場合の押付け回数の
上限は、表の値を目安にしてください。
(注) 振動、衝撃のない運転条件での値です。

高温環境での高推力押付け動作時は、
グラフの制限値内で使用してください。
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-1225ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
| (1)ストロークによって最高速度が変化します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)ラジアルシリンダーはガイドを内蔵しています。ロッドに作用する ラジアル荷重についての詳細は2-125ページをご確認ください。 (4)水平可搬質量は、外付けガイドを併用した場合です。 (5)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。 (6)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。 (7)RCON-EC接続仕様(ACR)をEC接続ユニット(RCON-EC-4)へ接続する場合、接続可能数に制限があります。詳細は8-154ページをご確認ください。 (8)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 取付けボルト長にご注意ください。ベース裏面の取付けねじを使用する場合、ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。
(注) 二面幅の向きは変更できません。

ストローク別寸法
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ブレーキ無し | 462 | 512 | 562 | 612 | 662 | 712 | 762 | 812 | 862 | 912 | 962 | 1012 | 1062 | 1112 | 1162 | 1212 |
| ブレーキ有り | 522 | 572 | 622 | 672 | 722 | 772 | 822 | 872 | 922 | 972 | 1022 | 1072 | 1122 | 1172 | 1222 | 1272 | |
| A | 299 | 349 | 399 | 449 | 499 | 549 | 599 | 649 | 699 | 749 | 799 | 849 | 899 | 949 | 999 | 1049 | |
| B | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | |
| C | 132 | 82 | 132 | 82 | 132 | 82 | 132 | 82 | 132 | 82 | 132 | 82 | 132 | 82 | 132 | 82 | |
| D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | |
| J | 132 | 182 | 232 | 282 | 332 | 382 | 432 | 482 | 532 | 582 | 632 | 682 | 732 | 782 | 832 | 882 | |
ストローク別質量
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 10.5 | 11.2 | 12.0 | 12.8 | 13.6 | 14.4 | 15.2 | 16.0 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 19.1 | 19.9 | 20.7 | 21.5 | 22.3 |
| ブレーキ有り | 12.0 | 12.8 | 13.6 | 14.4 | 15.2 | 16.0 | 16.7 | 17.5 | 18.3 | 19.1 | 19.9 | 20.7 | 21.5 | 22.3 | 23.1 | 23.9 | |
ロッドたわみ量(参考値)

垂直搬送質量と走行寿命の相関図

EC-RR10は最大推力が大きいため、垂直設置の場合、
可搬質量によって寿命が大きく変化します。

(注) 定格の数値は、走行寿命5000㎞の場合の最大値です。
最大の数値は動作可能な最大値を表します。
定格の数値を超えて動作した場合は、寿命が上記グラフのように減少しますのでご注意ください。