EC-RR6□AHBR

(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 20 12 6 3
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg)(省電力無効) 4 17.5 28 42
最大可搬質量(kg)(省電力有効) 4 17.5 28 28
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 800 400 200 100
最低速度(mm/s) 25 15 8 4
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 1 1 1 1
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg)(省電力無効) 1 3 7 14
最大可搬質量(kg)(省電力有効) 1 3 7 14
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 800 400 200 100
最低速度(mm/s) 25 15 8 4
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 0.5 0.5 0.5 0.5
押付け 押付け時最大推力(N) 67 112 224 449
押付け最高速度(mm/s) 20 20 20 20
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 1 3 7 14
ストローク 最小ストローク(mm) 50 50 50 50
最大ストローク(mm) 400 400 400 400
ストロークピッチ(mm) 50 50 50 50

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ10mm 転造C10
繰返し位置決め精度 リード3/6/12:±0.02mm、リード20:±0.03mm
ロストモーション 0.1mm以下
リニアガイド 直動無限循環型
ロッド φ25mm 材質:アルミ 硬質アルマイト処理
ロッド不回転精度 (注9) 0度
使用周囲温度・湿度 10~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令、UL規格
モーター種類 パルスモーター(□42) (電源容量:最大4.2A)
エンコーダー種類 インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 800 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注9) 無負荷時のロッド回転方向変位角を表します。

速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は1-23ページをご参照ください。

省電力設定無効(パワーモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度 (G)
(mm/s) 0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5
0 4 4 3.5 3.5 1 1
160 4 4 3.5 3.5 1 1
320 4 4 3.5 2 1 1
480 4 4 3.5 2 1 1
640 4 3 2 1.5 1 1
800 3 2 0.5 0.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度 (G)
(mm/s) 0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5
0 17.5 12.5 11 8.5 3 3
100 17.5 12.5 11 8.5 3 3
200 17.5 12.5 11 7 3 3
400 14 10 7 4 3 3

姿勢 水平 垂直
速度 加速度 (G)
(mm/s) 0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5
0 28 24.5 21 17.5 7 7
50 28 24.5 21 17.5 7 7
100 28 24.5 21 17.5 7 7
200 28 21 17.5 14 7 7

姿勢 水平 垂直
速度 加速度 (G)
(mm/s) 0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5
0 42 35 31.5 28 14 14
50 42 35 31.5 28 14 14
100 42 35 31.5 28 14 14

省電力設定有効(省エネモード) 可搬質量の単位はkgです。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度 (G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 4 3.5 0.5
160 4 3.5 0.5
320 4 3.5 0.5
480 3 1.5 0.5
640 2 0.5 0.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度 (G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 17.5 7 3
100 17.5 7 3
200 17.5 7 3
300 14 5.5 2
400 7 3.5 1.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度 (G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 28 14 7
50 28 14 7
100 28 14 7
150 28 14 5.5
200 24.5 12.5 3.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度 (G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 28 17.5 14
25 28 17.5 14
50 28 17.5 14
75 28 17.5 8.5
100 28 17.5 6.5

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

リード
(mm)
省電力
設定
50~400
(50mmごと)
20 無効 800
有効 640
12 無効 400
有効 400
6 無効 200
有効 200
3 無効 100
有効 100

押付け力と電流制限値の相関図

適応コントローラー

(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-1225ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。省電力設定を有効にする場合は、メインスペックが変わりますので、詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(2)ラジアルシリンダーはガイドを内蔵しています。ロッドに作用するラジアル荷重についての詳細は2-125ページをご確認ください。
(3)水平可搬質量は外付けガイドを併用した場合です。
(4)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。
(5) 使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-346ページをご参照ください。
(6)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。
(7)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

(注) 二面幅の向きは変更できません。

(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。

ストローク別寸法

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400
L 245 295 345 395 445 495 545 595
A 227.5 277.5 327.5 377.5 427.5 477.5 527.5 577.5
B 186.5 236.5 286.5 336.5 386.5 436.5 486.5 536.5
C 0 50 0 50 0 50 0 50
D 1 1 2 2 3 3 4 4
E 4 6 6 8 8 10 10 12
J 100 150 200 250 300 350 400 450

ストローク別質量

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400
質量
(kg)
ブレーキ無し 2.3 2.5 2.8 3.1 3.3 3.6 3.9 4.1
ブレーキ有り 2.6 2.8 3.1 3.4 3.6 3.9 4.2 4.4

ステンレス吸引継手取付け仕様(オプション)

(注) 継手取付け位置はモーター折返し方向と逆側のみ選択可能です。

ロッドたわみ量(参考値)

特徴