(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
| 項目 | 内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 12 | 6 | 3 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 6 | 25 | 40 | 60 |
| 最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 6 | 25 | 40 | 40 | ||
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 800 | 700 | 450 | 225 | |
| 最低速度(mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 1.5 | 4 | 10 | 12.5 |
| 最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 1 | 4 | 10 | 12.5 | ||
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 800 | 700 | 450 | 225 | |
| 最低速度(mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 押付け | 押付け時最大推力(N) | 67 | 112 | 224 | 449 | |
| 押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
| ブレーキ保持力(kgf) | 1.5 | 4 | 10 | 12.5 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 最大ストローク(mm) | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | リード3/6/12:±0.02mm、リード20:±0.03mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| ロッド | φ25mm 材質:アルミ 硬質アルマイト処理 |
| ロッド不回転精度(注8) | 0度 |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令、UL規格 |
| モーター種類 | パルスモーター(□42) (電源容量:最大4.2A) |
| エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注8) 無負荷時のロッド回転方向変位角を表します。
速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
省電力設定無効(パワーモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度 (G) | |||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 |
| 160 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 |
| 320 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 480 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 640 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 |
| 800 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度 (G) | |||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 25 | 18 | 16 | 12 | 4 | 4 |
| 100 | 25 | 18 | 16 | 12 | 4 | 4 |
| 200 | 25 | 18 | 16 | 10 | 4 | 4 |
| 400 | 20 | 14 | 10 | 6 | 4 | 4 |
| 500 | 15 | 8 | 6 | 4 | 3.5 | 3 |
| 700 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||
(注) 「G5」オプション選択時は注意事項参照
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度 (G) | |||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 40 | 35 | 30 | 25 | 10 | 10 |
| 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 10 | 10 |
| 100 | 40 | 35 | 30 | 25 | 10 | 10 |
| 200 | 40 | 30 | 25 | 20 | 10 | 10 |
| 250 | 40 | 27.5 | 22.5 | 18 | 9 | 8 |
| 350 | 30 | 14 | 12 | 10 | 5 | 5 |
| 400 | 18 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 450 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||
(注) 「G5」オプション選択時は注意事項参照
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度 (G) | |||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 60 | 50 | 45 | 40 | 12.5 | 12.5 |
| 50 | 60 | 50 | 45 | 40 | 12.5 | 12.5 |
| 100 | 60 | 50 | 45 | 40 | 12.5 | 12.5 |
| 125 | 60 | 50 | 40 | 30 | 10 | 10 |
| 175 | 40 | 35 | 25 | 20 | 6 | 5 |
| 200 | 35 | 23 | 15 | 10 | 5 | 4 |
| 225 | 16 | 10 | 2.5 | |||
(注) 「G5」オプション選択時は注意事項参照
省電力設定有効(省エネモード) 可搬質量の単位はkgです。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度 (G) | ||
| (mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| 0 | 6 | 5 | 1 |
| 160 | 6 | 5 | 1 |
| 320 | 6 | 5 | 1 |
| 480 | 4 | 3 | 1 |
| 640 | 3 | 1 | 0.5 |
(注) 「G5」オプション選択時は注意事項参照
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度 (G) | ||
| (mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| 0 | 25 | 10 | 4 |
| 100 | 25 | 10 | 4 |
| 200 | 25 | 10 | 4 |
| 300 | 20 | 8 | 3 |
| 400 | 10 | 5 | 2 |
| 500 | 5 | 2 | 1 |
(注) 「G5」オプション選択時は注意事項参照
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度 (G) | ||
| (mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| 0 | 40 | 20 | 10 |
| 50 | 40 | 20 | 10 |
| 100 | 40 | 20 | 10 |
| 150 | 40 | 20 | 8 |
| 200 | 35 | 18 | 5 |
| 250 | 10 | 6 | 3 |
(注) 「G5」オプション選択時は注意事項参照
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度 (G) | ||
| (mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| 0 | 40 | 25 | 12.5 |
| 25 | 40 | 25 | 12.5 |
| 50 | 40 | 25 | 12.5 |
| 75 | 40 | 25 | 12 |
| 100 | 40 | 25 | 9 |
| 125 | 40 | 25 | 5 |
(注) 「G5」オプション選択時は注意事項参照
<「G5」(指定グリース塗布仕様)オプション選択時の注意事項>
使用周囲温度10℃以下で使用する場合は、下記の速度以下でご使用ください。
・リード12 : 400㎜/s以下
・リード6 : 200㎜/s以下
・リード3 : 100㎜/s以下
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
| リード | 省電力 設定 | 65~215 | 265 | 315 |
|---|---|---|---|---|
| (mm) | (50mmごと) | (mm) | (mm) | |
| 20 | 無効 | 800 | ||
| 有効 | 640 | |||
| 12 | 無効 | 700 | 660 | 480 |
| 有効 | 500 | 480 | ||
| 6 | 無効 | 450 | 325 | 235 |
| 有効 | 250 | 235 | ||
| 3 | 無効 | 225 | 160 | 115 |
| 有効 | 125 | 115 | ||
押付け力と電流制限値の相関図

適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-1225ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
| (1)ストロークによって最高速度が変化します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。省電力設定を有効にする場合は、メインスペックが変わりますので、詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)ラジアルシリンダーはガイドを内蔵しています。ロッドに作用するラジアル荷重についての詳細は2-125ページをご確認ください。 (4)水平可搬質量は外付けガイドを併用した場合です。 (5)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。 (6) 使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-346ページをご参照ください。 (7)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。 (8)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。 |
寸法図
EC-RR6□R
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 二面幅の向きは変更できません。
(注) 四角ナットにはナットホルダー(6個)が付属されます。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。

ストローク別寸法
| ストローク | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 | 315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 235.5 | 285.5 | 335.5 | 385.5 | 435.5 | 485.5 |
| A | 218 | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 |
| B | 177 | 227 | 277 | 327 | 377 | 427 |
| J | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
ストローク別質量
| ストローク | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 | 315 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 |
| ブレーキ有り | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | |
EC-DRR6□R〈デジタルスピコン付き〉
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 二面幅の向きは変更できません。
(注) 四角ナットにはナットホルダー(6個)が付属されます。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。

ストローク別寸法
| ストローク | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 | 315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 235.5 | 285.5 | 335.5 | 385.5 | 435.5 | 485.5 |
| A | 218 | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 |
| B | 177 | 227 | 277 | 327 | 377 | 427 |
| J | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
ストローク別質量
| ストローク | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 | 315 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
| ブレーキ有り | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | |
ロッドたわみ量(参考値)