EC-RR7□AHBR

(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 24 16 8 4
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg)(省電力無効) 14 35 42 56
最大可搬質量(kg)(省電力有効) 12.5 28 35 38.5
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 860 640 320 150
最低速度(mm/s) 30 20 10 5
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 1 1 1 1
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg)(省電力無効) 2 5.5 12.5 19.5
最大可搬質量(kg)(省電力有効) 2 3.5 12 18
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 640 560 280 140
最低速度(mm/s) 30 20 10 5
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 0.5 0.5 0.5 0.5
押付け 押付け時最大推力(N) 182 273 547 1094
押付け最高速度(mm/s) 20 20 20 20
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 2 5.5 12.5 19.5
ストローク 最小ストローク(mm) 50 50 50 50
最大ストローク(mm) 500 500 500 500
ストロークピッチ(mm) 50 50 50 50

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ12mm 転造C10
繰返し位置決め精度 リード4/8/16:±0.02mm、リード24:±0.03mm
ロストモーション 0.1mm以下
リニアガイド 直動無限循環型
ロッド φ30mm 材質:アルミ 硬質アルマイト処理
ロッド不回転精度 (注9) 0度
使用周囲温度・湿度 10~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令、UL規格
モーター種類 パルスモーター(□56) (電源容量:最大4.2A)
エンコーダー種類 インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 800 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注9) 無負荷時のロッド回転方向変位角を表します。

速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は1-23ページをご参照ください。

省電力設定無効(パワーモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度 (G)
(mm/s) 0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5
0 14 12.5 10.5 8.5 2 2
200 14 12.5 10.5 8.5 2 2
400 14 10 8.5 5.5 2 2
420 12 8.5 7 4 2 2
600 10 4 3.5 3 1.5 1.5
640 3.5 2 1.5 1 1.5 0.5
800 3.5 0.5 0.5
860 1.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度 (G)
(mm/s) 0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5
0 35 28 24.5 21 5.5 5.5
140 35 28 24.5 21 5.5 5.5
280 35 24.5 17.5 14 5 5
420 17.5 12.5 10 7 3 3
560 7 3 2 1 0.5 0.5
640 1.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度 (G)
(mm/s) 0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5
0 42 35 31.5 28 12.5 12.5
70 42 35 31.5 28 12.5 12.5
140 42 35 31.5 28 11 8.5
210 42 28 21.5 18 7 6.5
280 17.5 6.5 5.5 4 2 1.5
320 3.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度 (G)
(mm/s) 0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5
0 56 49 45.5 42 19.5 19.5
35 56 49 45.5 42 19.5 19.5
70 56 49 45.5 42 19.5 19.5
105 56 42 35 28 12.5 12.5
140 28 9.5 7 3.5 3.5 2
150 14

省電力設定有効(省エネモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度 (G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 12.5 6.5 2
200 12.5 6.5 2
420 7 3.5 1
630 0.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度 (G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 28 17.5 3.5
140 28 17.5 3.5
280 12.5 8.5 1.5
420 1 0.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度 (G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 35 21 12
70 35 21 12
140 35 21 5
210 10 5 0.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度 (G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 38.5 35 18
35 38.5 35 18
70 38.5 35 9
105 21 10.5 1.5

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

リード
(mm)
省電力
設定
50~500
(50mmごと)
24 無効 860<640>
有効 630<420>
16 無効 640<560>
有効 420<280>
8 無効 320<280>
有効 210
4 無効 150<140>
有効 105

(注) < >内は垂直使用の場合です。

押付け力と電流制限値の相関図

適応コントローラー

(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-1225ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。省電力設定を有効にする場合は、メインスペックが変わりますので、詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(2)ラジアルシリンダーはガイドを内蔵しています。ロッドに作用するラジアル荷重についての詳細は2-125ページをご確認ください。
(3)水平可搬質量は外付けガイドを併用した場合です。
(4)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。
(5) 使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-346ページをご参照ください。
(6)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。
(7)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

(注) 二面幅の向きは変更できません。

(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。

ストローク別寸法

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L 284 334 384 434 484 534 584 634 684 734
A 261 311 361 411 461 511 561 611 661 711
B 208.5 258.5 308.5 358.5 408.5 458.5 508.5 558.5 608.5 658.5
C 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0
D 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
E 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14
J 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

ストローク別質量

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
質量
(kg)
ブレーキ無し 4.6 5 5.3 5.6 6 6.3 6.6 7 7.3 7.6
ブレーキ有り 5.1 5.5 5.8 6.1 6.5 6.8 7.1 7.5 7.8 8.1

ステンレス吸引継手取付け仕様(オプション)

(注) 継手取付け位置はモーター折返し方向と逆側のみ選択可能です。

ロッドたわみ量(参考値)

特徴