EC-RR8□BR

(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 10 5
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg) 42 70
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 190 100
最低速度(mm/s) 13 7
定格加減速度(G) 0.2 0.1
最高加減速度(G) 0.2 0.1
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg) 21 38.5
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 180 90
最低速度(mm/s) 13 7
定格加減速度(G) 0.2 0.1
最高加減速度(G) 0.2 0.1
押付け 押付け時最大推力(N) 1000 2000
押付け最高速度(mm/s) 10 10
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 21 38.5
ストローク 最小ストローク(mm) 50 50
最大ストローク(mm) 700 700
ストロークピッチ(mm) 50 50

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ16mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.02mm
ロストモーション 0.1mm以下
リニアガイド 直動無限循環型
ロッド φ40mm 材質:アルミ 硬質アルマイト処理
ロッド不回転精度(注8) 0度
使用周囲温度・湿度 10~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令、UL規格
モーター種類 パルスモーター(□60)(電源容量:最大6A)
エンコーダー種類 インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 800 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注8) 無負荷時のロッド回転方向変位角です。

速度・加速度別可搬質量表

可搬質量の単位はkgです。

姿勢 水平
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.2
0 42
160 42
170 28
180 17.5
190 10.5

姿勢 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.2
0 21
50 21
80 17
90 14
140 8.5
150 7
160 5.5
170 4
180 3

姿勢 水平
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1
0 70
90 70
100 52.5

姿勢 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1
0 38.5
35 38.5
50 28
55 24.5
70 21
80 14
90 9

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

リード
(mm)
50~450
(50mmごと)
500
(mm)
550
(mm)
600
(mm)
650
(mm)
700
(mm)
10 190<180> 180 160 120 120 110
5 100<90> 90 80 70 35 35

(注) < >内は垂直使用の場合です。

押付け力と電流制限値の相関図

押付け動作時の注意点

高温環境での高推力押付け動作時は、

グラフの制限値内で使用してください。

適応コントローラー

(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-1225ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。
(2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は
 「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(3)ラジアルシリンダーはガイドを内蔵しています。ロッドに作用する
 ラジアル荷重についての詳細は2-125ページをご確認ください。
(4)水平可搬質量は、外付けガイドを併用した場合です。
(5)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。
(6)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。
(7)RCON-EC接続仕様(ACR)をEC接続ユニット(RCON-EC-4)へ接続する場合、接続可能数に制限があります。詳細は8-154ページをご確認ください。
(8)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

(注) 取付けボルト長にご注意ください。ベース裏面の取付けねじを使用する場合、ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。

(注) 二面幅の向きは変更できません。

(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。

ストローク別寸法

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
L 307.5 357.5 407.5 457.5 507.5 557.5 607.5 657.5 707.5 757.5 807.5 857.5 907.5 957.5
A 245 295 345 395 445 495 545 595 645 695 745 795 845 895
B 215 265 315 365 415 465 515 565 615 665 715 765 815 865
C 115 65 115 65 115 65 115 65 115 65 115 65 115 65
D 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
E 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18
J 115 165 215 265 315 365 415 465 515 565 615 665 715 765

ストローク別質量

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
質量
(kg)
ブレーキ無し 7.7 8.2 8.7 9.2 9.7 10.1 10.6 11.1 11.6 12.1 12.6 13.0 13.5 14.0
ブレーキ有り 7.9 8.4 8.9 9.4 9.9 10.3 10.8 11.3 11.8 12.3 12.8 13.2 13.7 14.2

ステンレス吸引継手取付け仕様(オプション)

(注) 継手取付け位置はモーター折返し方向と逆側のみ選択可能です。

ロッドたわみ量(参考値)

特徴