EC-RTB4

メインスペック

項目 内容
減速比 1/10.5
最大トルク(N・m) 0.6
速度/加減速度(注7) 最高速度(度/s) 600
最低速度(度/s) 20
定格加減速度(G) 0.3
最高加減速度(G) 0.5
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持トルク(N・m)(注8) 0.5
動作範囲(度) 330

(注7) 1G≒9807度/s2

(注8) 許容慣性モーメントとブレーキ保持トルクは、必ずしも両立しません。

 負荷トルクが保持トルク以下であることをご確認ください。

項目 内容
駆動方式 タイミングベルト
繰返し位置決め精度 ±0.05度
原点復帰方式 メカストッパー方式
原点復帰精度 ±0.05度
ロストモーション 0.15度以下
バックラッシ(注9) 0.15度
許容スラスト荷重 100N
動的許容負荷モーメント(注10) 1.5N・m
許容慣性モーメント 0.011kg・m2
ラジアル回転振れ 0.1㎜以下
スラスト回転振れ 0.1㎜以下
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令、UL規格
モーター種類 パルスモーター(□28) (電源容量:最大2A)
エンコーダー種類 インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 16384 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注9) タイミングベルト駆動方式のため、機械的なバックラッシはありません。ただし、タイミングベルトの伸びによるヒステリシスロスがあります。

(注10) 横立て、垂直姿勢の場合は0.5N・mです。

ロータリータイプモーメント方向

押付け力と電流制限値の相関図

適応コントローラー

(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-1225ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)出力トルクは回転速度がアップするにつれて減少します。詳細は「回転速度と出力トルクの相関図」をご確認ください。
(2)回転させられるワークの許容慣性モーメントは回転速度により異なります。詳細は「回転速度と許容慣性モーメントの相関図」をご確認ください。
(3)ブレーキは保持用です。制動/非常停止目的で使用しないでください。
(4)選定を行う場合は「選定方法(2-129ページ~)」の計算を行い、使用条件を確認してください。
(5)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご確認ください。押付け力は目安の値です。
(6)エレシリンダーをPLCと接続する場合、3通りの接続方法があります。詳細は2-1221ページをご参照ください。
(7)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 詳細図Xの斜線部が回転部となります。

質量

項目 内容
質量 ブレーキ無し 1.00kg
ブレーキ有り 1.10kg

(注) 製品質量は、RCON接続仕様かつアクチュエーターケーブル長1m選択時の値を記載しています。

速度と出力トルク、許容慣性モーメントの相関図

回転速度と出力トルクの相関図

回転速度と許容慣性モーメントの相関図

原点復帰方法と正回転方向

330度回転仕様

回転部上面から見て、時計方向の回転が+方向となります。

原点復帰動作は反時計方向に回転します。

メカストッパー位置を検出し、反転動作後、停止します。

(注) 原点逆仕様の場合、動作方向はすべて反転します。

積載物形状と質量の目安

■円板状の積載物の重心が出力軸回転中心と同一な場合

加速度 0.3G

加速度 0.5G

■積載物の重心が出力軸回転中心からオフセットする場合

加速度 0.3G

加速度 0.5G