メインスペック
| 項目 | 内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 27 | 40 | 81 | 100 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1500 | 1000 | 500 | 250 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 1 | 9 | 18 | 30 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1500 | 1000 | 500 | 250 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | ||
| 推力 | 定格推力(N) | 113.9 | 170.9 | 341.8 | 683.6 | |
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
| ブレーキ保持力(kgf) | 1 | 9 | 18 | 30 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 最大ストローク(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10相当 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| ベース | アルミニウム合金 黒色アルマイト処理 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| 静的許容モーメント | Ma : 518 N・m |
| Mb : 518 N・m | |
| Mc : 1210 N・m | |
| 動的許容モーメント (注4) | Ma : 107 N・m |
| Mb : 107 N・m | |
| Mc : 250 N・m | |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
| モーター定格容量 | 200W |
| エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注4) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-292ページにて走行寿命をご確認ください。
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| 0 | 27 | 20 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 1500 | 27 | 20 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| 0 | 40 | 31 | 20 | 13 | 9 | 7 | 6 |
| 1000 | 40 | 31 | 20 | 13 | 9 | 7 | 6 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 81 | 59 | 36 | 18 | 15 |
| 500 | 81 | 59 | 36 | 18 | 15 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
| 0 | 100 | 72 | 30 |
| 250 | 100 | 72 | 30 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
|
ストローク リード(mm) | 100~650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (50mmごと) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 30 | 1500 | 1458 | 1297 | 1161 | 1045 | 946 | 860 | 785 | 720 | 663 |
| 20 | 1000 | 972 | 865 | 774 | 697 | 630 | 573 | 524 | 480 | 442 |
| 10 | 500 | 486 | 432 | 387 | 348 | 315 | 287 | 262 | 240 | 221 |
| 5 | 250 | 243 | 216 | 193 | 174 | 158 | 143 | 131 | 120 | 110 |
適応コントローラー
海外規格
選定上の注意
| (1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行うことはできません。 (4)動作させるにはモーター駆動用DC電源「PSA-200」が必要です。詳細は2-1241ページをご確認ください。 (5)動作条件(搬送質量、加減速度)によって使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-350ページをご参照ください。 (6)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご確認ください。 (7)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向600mm以下です。張出し負荷長については2-145ページの説明をご確認ください。 (8)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 (9)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 充電状態表示LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法
| ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ブレーキ無し | 496.5 | 546.5 | 596.5 | 646.5 | 696.5 | 746.5 | 796.5 | 846.5 | 896.5 | 946.5 | 996.5 |
| ブレーキ有り | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 864.5 | 914.5 | 964.5 | 1014.5 | |
| A | 367 | 417 | 467 | 517 | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | |
| B | 297 | 347 | 397 | 447 | 497 | 547 | 597 | 647 | 697 | 747 | 797 | |
| C | 197 | 247 | 297 | 147 | 197 | 247 | 297 | 147 | 197 | 247 | 297 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| E | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| J | 98.5 | 123.5 | 148.5 | 273.5 | 298.5 | 323.5 | 348.5 | 473.5 | 498.5 | 523.5 | 548.5 | |
| K | 197 | 247 | 297 | 347 | 397 | 447 | 497 | 547 | 597 | 647 | 697 | |
ストローク別寸法
| ストローク | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ブレーキ無し | 1046.5 | 1096.5 | 1146.5 | 1196.5 | 1246.5 | 1296.5 | 1346.5 | 1396.5 | 1446.5 | 1496.5 |
| ブレーキ有り | 1064.5 | 1114.5 | 1164.5 | 1214.5 | 1264.5 | 1314.5 | 1364.5 | 1414.5 | 1464.5 | 1514.5 | |
| A | 917 | 967 | 1017 | 1067 | 1117 | 1167 | 1217 | 1267 | 1317 | 1367 | |
| B | 847 | 897 | 947 | 997 | 1047 | 1097 | 1147 | 1197 | 1247 | 1297 | |
| C | 147 | 197 | 247 | 297 | 147 | 197 | 247 | 297 | 147 | 197 | |
| D | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| E | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
| J | 673.5 | 698.5 | 723.5 | 748.5 | 873.5 | 898.5 | 923.5 | 948.5 | 1073.5 | 1098.5 | |
| K | 747 | 797 | 847 | 897 | 947 | 997 | 1047 | 1097 | 1147 | 1197 | |
ストローク別質量
| ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ 無し | 8.1 | 8.6 | 9.1 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 11.9 | 12.4 | 12.9 |
| ブレーキ 有り | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.1 | 10.6 | 11.1 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | |
ストローク別質量
| ストローク | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ 無し | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.2 | 17.7 |
| ブレーキ 有り | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.9 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | |