メインスペック
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 6 | 4 | 2 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 3.5 | 6 | 9 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 420 | 280 | 140 | |
| 最低速度(mm/s) | 8 | 5 | 3 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.5 | 0.3 | 0.3 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 420 | 280 | 140 | |
| 最低速度(mm/s) | 8 | 5 | 3 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 押付け | 押付け時最大推力(N) | 45 | 68 | 136 | |
| 押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
| ブレーキ保持力(kgf) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 200 | 200 | 200 | |
| 最大ストローク(mm) | 400 | 400 | 400 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ6mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| ベース | アルミニウム合金 黒色アルマイト処理 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| 静的許容モーメント | Ma:9.5 N・m |
| Mb:13.5 N・m | |
| Mc:15.1 N・m | |
| 動的許容モーメント (注6) | Ma:3.8 N・m |
| Mb:5.4 N・m | |
| Mc:6.1 N・m | |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令、UL規格 |
| モーター種類 | パルスモーター(□28) (電源容量:最大2.2A) |
| エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注6) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-292ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
| 0 | 3.5 | 3 | 1.5 |
| 120 | 3.5 | 3 | 1.5 |
| 210 | 3.5 | 3 | 1.5 |
| 255 | 3.5 | 3 | 1.5 |
| 315 | 3.5 | 3 | 1.5 |
| 360 | 3.5 | 3 | 1.5 |
| 420 | 3 | 2.5 | 1 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 |
|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |
| (mm/s) | 0.3 | 0.3 |
| 0 | 6 | 2.5 |
| 80 | 6 | 2.5 |
| 140 | 6 | 2.5 |
| 170 | 6 | 2.5 |
| 210 | 6 | 2.5 |
| 240 | 5.5 | 2.5 |
| 280 | 4.5 | 2 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 |
|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |
| (mm/s) | 0.3 | 0.3 |
| 0 | 9 | 3.5 |
| 40 | 9 | 3.5 |
| 70 | 9 | 3.5 |
| 85 | 9 | 3.5 |
| 105 | 9 | 3.5 |
| 120 | 9 | 3 |
| 140 | 8 | 2.5 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
| リード (mm) | 200~400 (50mmごと) |
|---|---|
| 6 | 420 |
| 4 | 280 |
| 2 | 140 |
押付け力と電流制限値の相関図

適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-1225ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
| (1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-335ページをご確認ください。 (3)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご確認ください。 (4)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向100mm以下です。張出し負荷長については2-145ページの説明をご確認ください。 (5)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 (6)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。 |
寸法図
EC-S3□A
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 四角ナットにはナットホルダー(6個)が付属されます。
(注) 下図はモーター取付方向上側(MOT)の場合です。

ストローク別寸法
| ストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | インクリメンタル | ブレーキ無し | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 |
| ブレーキ有り | 443 | 493 | 543 | 593 | 643 | ||
| バッテリーレス アブソリュート | ブレーキ無し | 443 | 493 | 543 | 593 | 643 | |
| ブレーキ有り | 463 | 513 | 563 | 613 | 663 | ||
| A | 293 | 343 | 393 | 443 | 493 | ||
| B | 264 | 314 | 364 | 414 | 464 | ||
| J | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
ストローク別質量
| ストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| ブレーキ有り | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
モーター取付方向変更(オプション)

EC-DS3□A〈デジタルスピコン付き〉
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 四角ナットにはナットホルダー(6個)が付属されます。
(注) 下図はモーター取付方向上側(MOT)の場合です。

ストローク別寸法
| ストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | インクリメンタル | ブレーキ無し | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 |
| ブレーキ有り | 443 | 493 | 543 | 593 | 643 | ||
| バッテリーレス アブソリュート | ブレーキ無し | 443 | 493 | 543 | 593 | 643 | |
| ブレーキ有り | 463 | 513 | 563 | 613 | 663 | ||
| A | 293 | 343 | 393 | 443 | 493 | ||
| B | 264 | 314 | 364 | 414 | 464 | ||
| J | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
ストローク別質量
| ストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| ブレーキ有り | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
モーター取付方向変更(オプション)