EC-S7X□AHB

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 24 16 8 4
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg)(省電力無効) 26 32 35.5 35.5
最大可搬質量(kg)(省電力有効) 12.5 24.5 28 28
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 860 700 350 175
最低速度(mm/s) 30 20 10 5
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 1 1 1 1
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg)(省電力無効) 2 5.5 11 17.5
最大可搬質量(kg)(省電力有効) 1.5 3.5 7 10.5
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 860 560 280 140
最低速度(mm/s) 30 20 10 5
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 0.5 0.5 0.5 0.5
押付け 押付け時最大推力(N) 139 209 418 836
押付け最高速度(mm/s) 20 20 20 20
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 2 5.5 11 17.5
ストローク 最小ストローク(mm) 550 550 550 550
最大ストローク(mm) 1500 1500 1500 1100
ストロークピッチ(mm) 50 50 50 50

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ12mm 転造C10
繰返し位置決め精度 リード4/8/16:±0.02mm、リード24:±0.03mm
ロストモーション 0.1mm以下
ベース アルミニウム合金 黒色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント Ma:115 N・m
Mb:115 N・m
Mc:229 N・m
動的許容モーメント
(注6)
Ma:75.5 N・m
Mb:90.0 N・m
Mc:134 N・m
使用周囲温度・湿度 10~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令、UL規格
モーター種類 パルスモーター(□56) (電源容量:最大4.2A)
エンコーダー種類 インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 800 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注6) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-292ページにて走行寿命をご確認ください。

スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は1-23ページをご参照ください。

省電力設定無効(パワーモード)  可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5
0 26 15.5 11 10 2 2
200 26 15.5 11 10 2 2
420 24 14 11 10 2 2
640 14 10.5 7 6.5 2 2
860 8.5 6.5 3.5 3 1.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5
0 32 24.5 19.5 19 5.5 5.5
140 32 24.5 19.5 19 5.5 5.5
280 32 24.5 17.5 17 5.5 5.5
420 24 17.5 10.5 7 3.5 3
560 14 9.5 7 4 3 2
700 10.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5
0 35.5 31.5 28 28 11 11
70 35.5 31.5 28 28 11 11
140 35.5 28 26.5 24.5 11 11
210 35.5 24.5 21 17 7 6.5
280 28 17.5 14 10.5 5.5 5
350 19.5

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5
0 35.5 31.5 28 28 17.5 17.5
35 35.5 31.5 28 28 17.5 17.5
70 35.5 31.5 28 28 17.5 17.5
105 35.5 31.5 28 24.5 14 13.5
140 31.5 22 21 17.5 10 8.5
175 21

省電力設定有効(省エネモード)  可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.7 0.3
0 12.5 7 1.5
200 12.5 7 1.5
420 12.5 7 1.5
640 7 1.5 0.5
800 3.5 0.5 0.5

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.7 0.3
0 24.5 14 3.5
140 24.5 14 3.5
280 17.5 8.5 2
420 10.5 4 1
560 5 0.5 0.5

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.7 0.3
0 28 17.5 7
70 28 17.5 7
140 28 17.5 5
210 17.5 10 3
280 7

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.7 0.3
0 28 21 10.5
35 28 21 10.5
70 28 21 10.5
105 28 21 5.5
140 10.5

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

リード
(mm)
省電力
設定
550~1000
(50mmごと)
1050
(mm)
1100
(mm)
1150
(mm)
1200
(mm)
1250
(mm)
1300
(mm)
1350
(mm)
1400
(mm)
1450
(mm)
1500
(mm)
24 無効 860 850 770 735 680 635 565 550
有効 800 770 735 680 635 565 550
16 無効 700<560> 645<560> 590<560> 555 510 470 440 420 375 355
有効 560 555 510 470 440 420 375 355
8 無効 350<280> 345<280> 310<280> 285<280> 255 245 230 215 190 180 170
有効 280<210> 255<210> 245<210> 230<210> 215<210> 190 180 170
4 無効 175<140> 165<140> 150<140>
有効 140<105>

(注) < >内は垂直使用の場合です。

(注) 空欄は設定なしとなります。

押付け力と電流制限値の相関図

適応コントローラー

(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-1225ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。
(2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。省電力設定を有効にする場合は、メインスペックが変わりますので、詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-335ページをご確認ください。
(4) 使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-346ページをご参照ください。
(5)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご確認ください。
(6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向400mm以下です。張出し負荷長については2-145ページの説明をご確認ください。
(7)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。
(8)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法

ストローク 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
L ブレーキ無し 1024.5 1074.5 1124.5 1174.5 1224.5 1274.5 1324.5 1374.5 1424.5 1474.5 1524.5 1574.5 1624.5 1674.5 1724.5 1774.5 1824.5 1874.5 1924.5 1974.5
ブレーキ有り 1074.5 1124.5 1174.5 1224.5 1274.5 1324.5 1374.5 1424.5 1474.5 1524.5 1574.5 1624.5 1674.5 1724.5 1774.5 1824.5 1874.5 1924.5 1974.5 2024.5
A 867.5 917.5 967.5 1017.5 1067.5 1117.5 1167.5 1217.5 1267.5 1317.5 1367.5 1417.5 1467.5 1517.5 1567.5 1617.5 1667.5 1717.5 1767.5 1817.5
B 825.5 875.5 925.5 975.5 1025.5 1075.5 1125.5 1175.5 1225.5 1275.5 1325.5 1375.5 1425.5 1475.5 1525.5 1575.5 1625.5 1675.5 1725.5 1775.5
C 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50
D 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16
E 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 32 34 34 36
F 0 0 50 50 0 0 50 50 0 0 50 50 0 0 50 50 0 0 50 50
G 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
H 16 16 18 20 20 20 22 24 24 24 26 28 28 28 30 32 32 32 34 36
J 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600
K 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7
R 50 0 0 50 50 0 0 50 50 0 0 50 50 0 0 50 50 0 0 50

ストローク別質量

ストローク 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
質量
(kg)
ブレーキ無し 7.7 8.0 8.2 8.5 8.8 9.1 9.4 9.6 9.9 10.2 10.5 10.7 11.0 11.3 11.6 11.9 12.1 12.4 12.7 13.0
ブレーキ有り 8.2 8.5 8.7 9.0 9.3 9.6 9.9 10.1 10.4 10.7 11.0 11.2 11.5 11.8 12.1 12.4 12.6 12.9 13.2 13.5

ステンレス吸引継手取付け仕様(オプション)