EC-ST11

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 5 2.5
垂直 可搬質量(注6) 可搬質量(kg)(省電力無効) 1 3
可搬質量(kg)(省電力有効) 1.5 3
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 350 175
最低速度(mm/s) 7 4
定格加減速度(G) 0.3 0.3
最高加減速度(G) 0.5 0.3
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 5 10
ストローク(mm) 50

(注6) 最高速度・最高加減速度で動作の場合です。

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ8mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.15mm
ロストモーション 0.5mm以下
ロッド φ25mm 材質:アルミ 硬質アルマイト処理
ガイドシャフト 炭素鋼
フロントブラケット 材質:アルミ 白色アルマイト処理
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令、UL規格
モーター種類 パルスモーター(□35) (電源容量:最大4.2A)
エンコーダー種類 インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 800 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は1-23ページをご参照ください。

省電力設定無効(パワーモード)  可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.5
0 5 4.5
85 5 4.5
130 5 4.5
215 5 4.5
260 4 4
300 2.5 2.5
350 1

姿勢 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3
0 10
40 10
80 10
105 10
135 10
150 5
175 3

省電力設定有効(省エネモード)  可搬質量の単位はkgです。

姿勢 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3
0 4.5
85 4.5
130 4.5
215 3
260 1.5

姿勢 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3
0 6.5
40 6.5
80 6.5
105 6
135 3

適応コントローラー

(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-1225ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)標準仕様の原点位置は、反モーター側に設定されています。原点位置は、寸法図でご確認ください。
(2)コンベアーなどによる推力は、許容荷重300N以下で使用してください。
(3)φ7.8通し穴を使用する場合、モーターカバーを外す必要があります。
(4)ロッド先端金具とフロントブラケット間は、衝撃吸収のためフローティング機構になっております。そのため、ロッド先端金具には、軸方向と回転方向にガタがあります。ストッパー用途専用のため、位置決め用途で使用する場合は、EC-SRG11をご検討ください。
(5)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周辺物との干渉にご注意ください。

質量

ストローク 50
質量
(kg)
ブレーキ無し 2.6
ブレーキ有り 2.8

ワーク質量・ワーク衝突速度の相関図

(※1) L寸法50mm範囲内で使用してください。

(※2) コンベアーなどによる推力は、許容荷重300N以下で使用してください。

(※3) アクチュエーター側面方向からの荷重には対応できません。