メインスペック
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 6 | |
| 垂直 | 可搬質量(注6) | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 10 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 225 | |
| 最低速度(mm/s) | 8 | ||
| 定格加減速度(G) | 1 | ||
| 最高加減速度(G) | 1 | ||
| ストローク(mm) | 50 | ||
(注6) 速度225mm/s、加減速度1Gの場合です。
(注) 最大可搬質量はストッパージグの質量目安になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.15mm |
| ロストモーション | 0.5mm以下 |
| ロッド | φ25mm 材質:アルミ 硬質アルマイト処理 |
| ガイドシャフト | 炭素鋼 |
| フロントブラケット | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令、UL規格 |
| モーター種類 | パルスモーター(□42) (電源容量:最大4.2A) |
| エンコーダー種類 | インクリメンタル |
| エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-1225ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
| (1)原点位置は、反モーター側に設定されています。原点位置は、寸法図でご確認ください。 (2)コンベアーなどによる推力(横方向荷重)は、許容荷重500N以下で使用してください。 (3)ロッド先端金具とフロントブラケット間は、衝撃吸収のためフローティング機構になっております。そのため、ロッド先端金具には、軸方向と回転方向にガタがあります。ストッパー用途専用のため、位置決め用途で使用する場合は、EC-SRG15をご検討ください。 (4)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周辺物との干渉にご注意ください。
(注) グリース給油用のグリースニップルは取付けられていません。
(注) ボールねじ用の給油口はありません。

質量
| ストローク | 50 |
|---|---|
| 質量(kg) | 3.8 |
ワーク質量・ワーク衝突速度の相関図

(※1) L寸法50mm範囲内で使用してください。
(※2) コンベアーなどによる推力は、許容荷重500N以下で使用してください。
(※3) アクチュエーター側面方向からの荷重には対応できません。