EC-T3

メインスペック

項目 内容
リード ねじリード(mm) 4 2
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg) 1 2
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 200 100
最低速度(mm/s) 20 10
定格加減速度(G) 0.5 0.3
最高加減速度(G) 0.5 0.3
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg) 0.4 0.8
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 200 100
最低速度(mm/s) 20 10
定格加減速度(G) 0.5 0.3
最高加減速度(G) 0.5 0.3
押付け 押付け時最大推力(N) 10 17
押付け最高速度(mm/s) 20 20
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 0.4 0.8
ストローク 最小ストローク(mm) 10 10
最大ストローク(mm) 50 50
ストロークピッチ(mm) 10 10

項目 内容
駆動方式 すべりねじ φ4mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.05mm
ロストモーション 0.2mm以下
静的許容モーメント Ma :1.90 N・m(10ST) 5.08 N・m(20ST) 11.7 N・m(30ST以上)
Mb :1.90 N・m(10ST) 5.08 N・m(20ST) 11.7 N・m(30ST以上)
Mc :7.99 N・m(10ST) 14.0 N・m(20ST) 22.0 N・m(30ST以上)
動的許容モーメント
(注7)
Ma :1.04 N・m(10ST) 2.35 N・m(20ST) 4.71 N・m(30ST以上)
Mb :1.04 N・m(10ST) 2.35 N・m(20ST) 4.71 N・m(30ST以上)
Mc :4.37 N・m(10ST) 6.46 N・m(20ST) 8.84 N・m(30ST以上)
走行寿命(注8) 水平1000万回往復動作、垂直500万回往復動作
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令、UL規格
モーター種類 パルスモーター(φ20) (電源容量:最大1.1A)
エンコーダー種類 インクリメンタル
エンコーダーパルス数 32768 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注7) 基準定格寿命5,000kmの場合です。

(注8) 走行寿命は運転条件、取付け状態、潤滑状態によって異なります。

テーブルタイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表

可搬質量の単位はkgです。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.5 0.5
0 1 0.4
100 1 0.4
150 1 0.4
200 1 0.4

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.3
0 2 0.8
20 2 0.8
50 2 0.8
100 2 0.8

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

リード
(mm)
10
(mm)
20
(mm)
30
(mm)
40
(mm)
50
(mm)
4 200<200>
2 100<100>

(注) < >内は垂直使用の場合です。

押付け力と電流制限値の相関図

適応コントローラー

(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-1225ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(2)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-335ページをご確認ください。
(3)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。
(4)テーブルの変位量は、取扱説明書をご参照ください。
(5)ストッパー用途では使用できません。
(6)エレシリンダーをPLCと接続する場合、3通りの接続方法があります。詳細は2-1221ページをご参照ください。
(7)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合は、テーブルがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

(注) 取付けボルト長にご注意ください。本体底面の取付けねじを使用する場合、ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。

(注) ケーブルを固定してケーブルの根元部分が動かないようにしてください。

 ケーブルの分離と交換が可能です。(ケーブルボックス内コネクター接続)

 ケーブル取出し方向(オプション)はケーブルボックスの方向変更で変えることができます。

ストローク別寸法

ストローク 10 20 30 40 50
L
(注9)
ブレーキ無し 93 103 113 123 133
ブレーキ有り 118 128 138 148 158
B 27 37 47 57 67
C 15 20 30 40 50
E 4 4 4 4 4
N 4 4 4 4 4
S 40 60 80 90 100
T 20 20 30 40 50

(注9) ケーブル取出し方向(オプション)を選択した場合、1を引いた寸法となります。

ストローク別質量

ストローク 10 20 30 40 50
質量
(kg)
ブレーキ無し 0.15 0.18 0.21 0.23 0.25
ブレーキ有り 0.17 0.20 0.23 0.25 0.27