EC-WS12□B

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 24 16 8 4
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg)(省電力無効) 7 14 28 43.5
最大可搬質量(kg)(省電力有効) 5.5 10.5 21 35
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 900 640 360 180
最低速度(mm/s) 30 20 10 5
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 1 1 0.5 0.3
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg)(省電力無効) - - 5.5 9.5
最大可搬質量(kg)(省電力有効) - - 5 9
速度/加減速度 最高速度(mm/s) - - 360 160
最低速度(mm/s) - - 10 5
定格加減速度(G) - - 0.3 0.3
最高加減速度(G) - - 0.5 0.3
押付け 押付け時最大推力(N) - 84 168 337
押付け最高速度(mm/s) - 20 20 20
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) - - 5.5 9.5
ストローク 最小ストローク(mm) 50 50 50 50
最大ストローク(mm) 800 800 800 800
ストロークピッチ(mm) 50 50 50 50

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ12mm 転造C10
繰返し位置決め精度 リード4/8/16:±0.02mm、リード24:±0.03mm
ロストモーション 0.1mm以下
ベース アルミニウム合金 黒色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント Ma:328N・m
Mb:328N・m
Mc:751N・m
動的許容モーメント
(注7)
Ma:77.0N・m
Mb:77.0N・m
Mc:176N・m
使用周囲温度・湿度 10~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令、UL規格
モーター種類 パルスモーター(□42) (電源容量:最大4.2A)
エンコーダー種類 インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 800 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注7) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-292ページにて走行寿命をご確認ください。

スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は1-23ページをご参照ください。

省電力設定無効(パワーモード)  可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.5 0.7 1
0 7 5.5 4 3
360 7 5.5 4 3
460 7 5.5 4 2.5
500 7 5 4 2.5
580 7 4.5 3 2
640 7 4 3 1.5
700 6.5 3.5 2.5 1.5
800 5 3 2 1
900 4 2 1.5

姿勢 水平
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.5 0.7 1
0 14 10 6.5 5
280 14 10 6.5 5
320 14 10 6.5 4
360 14 10 6 4
420 14 8.5 5 3.5
460 12.5 7.5 4.5 3
500 11 7 4 3
580 9 5.5 3 2
640 7.5 4 2.5 1.5

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.5 0.3 0.5
0 28 21 5.5 5
140 28 21 5.5 5
160 28 21 5.5 5
190 28 21 5.5 5
220 28 17.5 5 4
250 24.5 14 4 3.5
280 21 11 3.5 3
320 15.5 8.5 3 2
360 10.5 6.5 2 1.5

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.3
0 43.5 9.5
65 43.5 9.5
75 43.5 9.5
95 43.5 9.5
110 43.5 9.5
125 38.5 9.5
140 35 7.5
160 29.5 6.5
180 24.5 5

省電力設定有効(省エネモード)  可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.7
0 5.5 3.5
360 5.5 3.5
460 5.5 2.5
500 5 2.5
580 4.5 2
640 3.5 1.5
700 3 0.5
800 1

姿勢 水平
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.7
0 10.5 5
280 10.5 5
320 10.5 5
360 9 4
420 7.5 3.5
460 7 3
500 5.5 1.5
580 3.5 0.5
640 2

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.3
0 21 5
140 21 5
160 21 5
190 17.5 4
220 14 3
250 11 2
280 8.5 1
320 5.5

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.3
0 35 9
65 35 9
75 35 9
95 35 7
110 28 5
125 22.5 4
140 17.5 2.5
160 10.5 1

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

リード
(mm)
省電力設定 50~250
(50mmごと)
300
(mm)
350
(mm)
400
(mm)
450
(mm)
500
(mm)
550
(mm)
600
(mm)
650
(mm)
700
(mm)
750
(mm)
800
(mm)
24 無効 900 800 700 580 500 460 400 360
有効 800 700 580 500 460 400 360
16 無効 640 580 500 420 360 320 280 240 220 200
有効 640 580 500 420 360 320 280 240 220 200
8 無効 360 280 250 220 190 170 150 130 110 90 85
有効 320<280> 280 250 220 190 170 150 130 110 90 85
4 無効 180 140 125 110 95 85 75 65 55 50 45
有効 160 140 125 110 95 85 75 65 55 50 45

(注) < >内は垂直使用の場合です。

押付け力と電流制限値の相関図

適応コントローラー

(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-1225ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。
(2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。省電力設定を有効にする場合は、メインスペックが変わりますので、詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-335ページをご確認ください。
(4)使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。
詳細は1-346ページをご参照ください。
(5)取付け姿勢によっては注意が必要です。
詳細は1-325ページをご確認ください。
(6)リードS、Hは、垂直で設置することはできません。
(7)リードSは押付け動作を行うことはできません。
(8)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向500mm以下です。張出し負荷長については2-145ページの説明をご確認ください。
(9)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。
(10)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
L ブレーキ無し 447 497 547 597 647 697 747 797 847 897 947 997 1047 1097 1147 1197
ブレーキ有り 487 537 587 637 687 737 787 837 887 937 987 1037 1087 1137 1187 1237
A 297 347 397 447 497 547 597 647 697 747 797 847 897 947 997 1047
B 230 280 330 380 430 480 530 580 630 680 730 780 830 880 930 980
C 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100
D 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4
E 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12
J 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

ストローク別質量

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
質量
(kg)
ブレーキ無し 3.4 3.7 4.1 4.5 4.8 5.2 5.5 5.9 6.2 6.6 6.9 7.3 7.6 8.0 8.4 8.7
ブレーキ有り 3.7 4.0 4.4 4.7 5.1 5.5 5.8 6.2 6.5 6.9 7.2 7.6 7.9 8.3 8.6 9.0

ステンレス吸引継手取付け仕様(オプション)