IFA-MA□□-400

(注) 上写真はモーター上付き仕様(MA1L)です。

メインスペック

項目 内容
リード リード(mm) 42相当
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg)(注5) 40
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 3000
最低速度(mm/s) 2.57
定格加減速度(G) 0.3
最高加減速度(G) 2.0
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg) -
速度/加減速度 最高速度(mm/s) -
最低速度(mm/s) -
定格加減速度(G) -
最高加減速度(G) -
推力 定格推力(N) 142.4
ブレーキ ブレーキ仕様 -
ブレーキ保持力(kgf) -
ストローク 最小ストローク(mm) 200
最大ストローク(mm) 3200
ストロークピッチ(mm) 50

(注5) ダブルスライダー仕様(W)選択時は、最大可搬質量が低下します。詳細は下記の表をご参照ください。

項目 内容
駆動方式 タイミングベルト リード42mm相当
繰返し位置決め精度 ±0.04mm
ロストモーション 0.1mm以下
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント
(シングルスライダー仕様)
Ma:259N・m
Mb:369N・m
Mc:604N・m
静的許容モーメント
(ダブルスライダー仕様)
(注6)
Ma:1760N・m
Mb:2520N・m
Mc:1210N・m
動的許容モーメント
(シングルスライダー仕様)
(注7)
Ma:81.0N・m
Mb:116N・m
Mc:189N・m
動的許容モーメント
(ダブルスライダー仕様)
(注7)
Ma:スライダー実スパン最小[80mm] 448N・m、最大[120mm] 561N・m
Mb:スライダー実スパン最小[80mm] 640N・m、最大[120mm] 801N・m
Mc:スライダー実スパン最小[80mm] 307N・m、最大[120mm] 307N・m
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 ACサーボモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 16384 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注6) スライダースパンによらず数値は一律です。

(注7) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-292ページにて走行寿命をご確認ください。

スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表

可搬質量の単位はkgです。

姿勢 水平
リード
(mm)
最高速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
42 3000 40 30 23 19 16 13 12 10 9 8 7 6.3 5.6 5 4.6 4.2 3.8 3.5

(注) コントローラー電源電圧の違いによるスペックの差はありません。

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

200~3200
(50mmごと)
3000
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
SCON-CB/CGB 1 単相AC200V ● ● - ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● - ● 512
(ネットワーク仕様は768)
SCON2-CG 1 ● ● - ● ● ● - - - - ● ● ● ● - - 384
XSEL-RA/SA 8 単相AC200V
三相AC200V
- - ● ● ● ● - ● - - - ● ● - - - 55000
(タイプにより異なります)
XSEL2-TS/TL 8 単相AC100V
単相AC200V
三相AC200V
- - ● ● ● ● - ● - - - ● ● ● - - 36000

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-13ページをご確認ください。

(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。

海外規格

選定上の注意

(1)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。
(2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は 「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(3)押付け動作を行うことはできません。
(4)負荷率により使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-350ページをご確認ください。
(5)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。
(6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向600mm以下(ダブルスライダー仕様時は、スライダー実スパン最小[80mm]:1600mm、最大[120mm]:1800mm以下)です。張出し負荷長については3-50ページの説明をご確認ください。
(7)ダブルスライダー仕様選択時の手配型式、注意事項は1-311ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

IFA-MA1(モーター上付き)

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) ケーブルジョイントコネクターにモーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は1-85ページをご参照ください。

(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。

(注) 下図はMA1Lです。

ストローク別寸法

ストローク 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700
L 649.5 699.5 749.5 799.5 849.5 899.5 949.5 999.5 1049.5 1099.5 1149.5 1199.5 1249.5 1299.5 1349.5 1399.5 1449.5 1499.5 1549.5 1599.5 1649.5 1699.5 1749.5 1799.5 1849.5 1899.5 1949.5 1999.5 2049.5 2099.5 2149.5
B 548 598 648 698 748 798 848 898 948 998 1048 1098 1148 1198 1248 1298 1348 1398 1448 1498 1548 1598 1648 1698 1748 1798 1848 1898 1948 1998 2048
F 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211
G 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
H 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20
J 341 391 441 491 541 591 641 691 741 791 841 891 941 991 1041 1091 1141 1191 1241 1291 1341 1391 1441 1491 1541 1591 1641 1691 1741 1791 1841
K 311 361 411 461 511 561 611 661 711 761 811 861 911 961 1011 1061 1111 1161 1211 1261 1311 1361 1411 1461 1511 1561 1611 1661 1711 1761 1811

ストローク別寸法

ストローク 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200
L 2199.5 2249.5 2299.5 2349.5 2399.5 2449.5 2499.5 2549.5 2599.5 2649.5 2699.5 2749.5 2799.5 2849.5 2899.5 2949.5 2999.5 3049.5 3099.5 3149.5 3199.5 3249.5 3299.5 3349.5 3399.5 3449.5 3499.5 3549.5 3599.5 3649.5
B 2098 2148 2198 2248 2298 2348 2398 2448 2498 2548 2598 2648 2698 2748 2798 2848 2898 2948 2998 3048 3098 3148 3198 3248 3298 3348 3398 3448 3498 3548
F 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111
G 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16
H 22 22 22 22 24 24 24 24 26 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36
J 1891 1941 1991 2041 2091 2141 2191 2241 2291 2341 2391 2441 2491 2541 2591 2641 2691 2741 2791 2841 2891 2941 2991 3041 3091 3141 3191 3241 3291 3341
K 1861 1911 1961 2011 2061 2111 2161 2211 2261 2311 2361 2411 2461 2511 2561 2611 2661 2711 2761 2811 2861 2911 2961 3011 3061 3111 3161 3211 3261 3311

ストローク別質量

ストローク 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700
質量(kg) 11.2 11.7 12.2 12.7 13.2 13.8 14.3 14.8 15.3 15.8 16.3 16.8 17.3 17.9 18.4 18.9 19.4 19.9 20.4 20.9 21.4 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.1 26.6

ストローク別質量

ストローク 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200
質量(kg) 27.1 27.6 28.1 28.6 29.1 29.6 30.2 30.7 31.2 31.7 32.2 32.7 33.2 33.7 34.2 34.8 35.3 35.8 36.3 36.8 37.3 37.8 38.3 38.9 39.4 39.9 40.4 40.9 41.4 41.9

IFA-MA2(モーター水平)

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) ケーブルジョイントコネクターにモーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は1-85ページをご参照ください。

(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。

(注) 下図はMA2Lです。

ストローク別寸法

ストローク 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700
L 749.5 799.5 849.5 899.5 949.5 999.5 1049.5 1099.5 1149.5 1199.5 1249.5 1299.5 1349.5 1399.5 1449.5 1499.5 1549.5 1599.5 1649.5 1699.5 1749.5 1799.5 1849.5 1899.5 1949.5 1999.5 2049.5 2099.5 2149.5 2199.5 2249.5
B 548 598 648 698 748 798 848 898 948 998 1048 1098 1148 1198 1248 1298 1348 1398 1448 1498 1548 1598 1648 1698 1748 1798 1848 1898 1948 1998 2048
F 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211
G 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
H 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20
J 341 391 441 491 541 591 641 691 741 791 841 891 941 991 1041 1091 1141 1191 1241 1291 1341 1391 1441 1491 1541 1591 1641 1691 1741 1791 1841
K 311 361 411 461 511 561 611 661 711 761 811 861 911 961 1011 1061 1111 1161 1211 1261 1311 1361 1411 1461 1511 1561 1611 1661 1711 1761 1811

ストローク別寸法

ストローク 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200
L 2299.5 2349.5 2399.5 2449.5 2499.5 2549.5 2599.5 2649.5 2699.5 2749.5 2799.5 2849.5 2899.5 2949.5 2999.5 3049.5 3099.5 3149.5 3199.5 3249.5 3299.5 3349.5 3399.5 3449.5 3499.5 3549.5 3599.5 3649.5 3699.5 3749.5
B 2098 2148 2198 2248 2298 2348 2398 2448 2498 2548 2598 2648 2698 2748 2798 2848 2898 2948 2998 3048 3098 3148 3198 3248 3298 3348 3398 3448 3498 3548
F 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111
G 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16
H 22 22 22 22 24 24 24 24 26 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36
J 1891 1941 1991 2041 2091 2141 2191 2241 2291 2341 2391 2441 2491 2541 2591 2641 2691 2741 2791 2841 2891 2941 2991 3041 3091 3141 3191 3241 3291 3341
K 1861 1911 1961 2011 2061 2111 2161 2211 2261 2311 2361 2411 2461 2511 2561 2611 2661 2711 2761 2811 2861 2911 2961 3011 3061 3111 3161 3211 3261 3311

ストローク別質量

ストローク 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700
質量(kg) 11.2 11.7 12.2 12.7 13.2 13.8 14.3 14.8 15.3 15.8 16.3 16.8 17.3 17.9 18.4 18.9 19.4 19.9 20.4 20.9 21.4 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.1 26.6

ストローク別質量

ストローク 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200
質量(kg) 27.1 27.6 28.1 28.6 29.1 29.6 30.2 30.7 31.2 31.7 32.2 32.7 33.2 33.7 34.2 34.8 35.3 35.8 36.3 36.8 37.3 37.8 38.3 38.9 39.4 39.9 40.4 40.9 41.4 41.9

IFA-MA3(モーター下付き)

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) ケーブルジョイントコネクターにモーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は1-85ページをご参照ください。

(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。

(注) 下図はMA3Lです。

ストローク別寸法

ストローク 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700
L 649.5 699.5 749.5 799.5 849.5 899.5 949.5 999.5 1049.5 1099.5 1149.5 1199.5 1249.5 1299.5 1349.5 1399.5 1449.5 1499.5 1549.5 1599.5 1649.5 1699.5 1749.5 1799.5 1849.5 1899.5 1949.5 1999.5 2049.5 2099.5 2149.5
B 548 598 648 698 748 798 848 898 948 998 1048 1098 1148 1198 1248 1298 1348 1398 1448 1498 1548 1598 1648 1698 1748 1798 1848 1898 1948 1998 2048
F 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211
G 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
H 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20
J 341 391 441 491 541 591 641 691 741 791 841 891 941 991 1041 1091 1141 1191 1241 1291 1341 1391 1441 1491 1541 1591 1641 1691 1741 1791 1841
K 311 361 411 461 511 561 611 661 711 761 811 861 911 961 1011 1061 1111 1161 1211 1261 1311 1361 1411 1461 1511 1561 1611 1661 1711 1761 1811

ストローク別寸法

ストローク 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200
L 2199.5 2249.5 2299.5 2349.5 2399.5 2449.5 2499.5 2549.5 2599.5 2649.5 2699.5 2749.5 2799.5 2849.5 2899.5 2949.5 2999.5 3049.5 3099.5 3149.5 3199.5 3249.5 3299.5 3349.5 3399.5 3449.5 3499.5 3549.5 3599.5 3649.5
B 2098 2148 2198 2248 2298 2348 2398 2448 2498 2548 2598 2648 2698 2748 2798 2848 2898 2948 2998 3048 3098 3148 3198 3248 3298 3348 3398 3448 3498 3548
F 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111
G 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16
H 22 22 22 22 24 24 24 24 26 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36
J 1891 1941 1991 2041 2091 2141 2191 2241 2291 2341 2391 2441 2491 2541 2591 2641 2691 2741 2791 2841 2891 2941 2991 3041 3091 3141 3191 3241 3291 3341
K 1861 1911 1961 2011 2061 2111 2161 2211 2261 2311 2361 2411 2461 2511 2561 2611 2661 2711 2761 2811 2861 2911 2961 3011 3061 3111 3161 3211 3261 3311

ストローク別質量

ストローク 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700
質量(kg) 11.2 11.7 12.2 12.7 13.2 13.8 14.3 14.8 15.3 15.8 16.3 16.8 17.3 17.9 18.4 18.9 19.4 19.9 20.4 20.9 21.4 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.1 26.6

ストローク別質量

ストローク 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200
質量(kg) 27.1 27.6 28.1 28.6 29.1 29.6 30.2 30.7 31.2 31.7 32.2 32.7 33.2 33.7 34.2 34.8 35.3 35.8 36.3 36.8 37.3 37.8 38.3 38.9 39.4 39.9 40.4 40.9 41.4 41.9

速度・加速度別可搬質量表(ダブルスライダー仕様)

可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平
リード
(mm)
最高速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
42 3000 36.5 26.5 19.5 15.5 12.5 9.5 8.5 6.5 5.5 4.5 3.5 2.8 2.1 1.5 1.1 0.7 0.3

(注) コントローラー電源電圧の違いによるスペックの差はありません。

寸法図(ダブルスライダー仕様)

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

図面(ダブルスライダー仕様)

(注) ケーブルジョイントコネクターにモーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は1-85ページをご参照ください。

(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。

(注) 下図はMA1Lです。

(注) 下図はスライダー実スパンが最小の場合の寸法を示しています。

ストローク別寸法

呼びストローク 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800
有効ストローク スライダー実スパン最小[80mm] 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600
スライダー実スパン最大[120mm] - 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660 710 760 810 860 910 960 1010 1060 1110 1160 1210 1260 1310 1360 1410 1460 1510 1560
L 849.5 899.5 949.5 999.5 1049.5 1099.5 1149.5 1199.5 1249.5 1299.5 1349.5 1399.5 1449.5 1499.5 1549.5 1599.5 1649.5 1699.5 1749.5 1799.5 1849.5 1899.5 1949.5 1999.5 2049.5 2099.5 2149.5 2199.5 2249.5
B 748 798 848 898 948 998 1048 1098 1148 1198 1248 1298 1348 1398 1448 1498 1548 1598 1648 1698 1748 1798 1848 1898 1948 1998 2048 2098 2148
F 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111
G 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9
H 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22
J 541 591 641 691 741 791 841 891 941 991 1041 1091 1141 1191 1241 1291 1341 1391 1441 1491 1541 1591 1641 1691 1741 1791 1841 1891 1941
K 511 561 611 661 711 761 811 861 911 961 1011 1061 1111 1161 1211 1261 1311 1361 1411 1461 1511 1561 1611 1661 1711 1761 1811 1861 1911

ストローク別寸法(ダブルスライダー仕様)

呼びストローク 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200
有効ストローク スライダー実スパン最小[80mm] 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000
スライダー実スパン最大[120mm] 1610 1660 1710 1760 1810 1860 1910 1960 2010 2060 2110 2160 2210 2260 2310 2360 2410 2460 2510 2560 2610 2660 2710 2760 2810 2860 2910 2960
L 2299.5 2349.5 2399.5 2449.5 2499.5 2549.5 2599.5 2649.5 2699.5 2749.5 2799.5 2849.5 2899.5 2949.5 2999.5 3049.5 3099.5 3149.5 3199.5 3249.5 3299.5 3349.5 3399.5 3449.5 3499.5 3549.5 3599.5 3649.5
B 2198 2248 2298 2348 2398 2448 2498 2548 2598 2648 2698 2748 2798 2848 2898 2948 2998 3048 3098 3148 3198 3248 3298 3348 3398 3448 3498 3548
F 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111 161 211 61 111
G 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16
H 22 22 24 24 24 24 26 26 26 26 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 36 36
J 1991 2041 2091 2141 2191 2241 2291 2341 2391 2441 2491 2541 2591 2641 2691 2741 2791 2841 2891 2941 2991 3041 3091 3141 3191 3241 3291 3341
K 1961 2011 2061 2111 2161 2211 2261 2311 2361 2411 2461 2511 2561 2611 2661 2711 2761 2811 2861 2911 2961 3011 3061 3111 3161 3211 3261 3311

(注) 呼びストローク:型式上のストローク 有効ストローク:実際に動作可能なストローク

ストローク別質量

呼びストローク 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800
有効ストローク スライダー実スパン最小[80mm] 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600
スライダー実スパン最大[120mm] - 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660 710 760 810 860 910 960 1010 1060 1110 1160 1210 1260 1310 1360 1410 1460 1510 1560
質量(kg) 14.7 15.3 15.8 16.3 16.8 17.3 17.8 18.3 18.8 19.4 19.9 20.4 20.9 21.4 21.9 22.4 22.9 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.6 28.1 28.6 29.1

ストローク別質量(ダブルスライダー仕様)

呼びストローク 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200
有効ストローク スライダー実スパン最小[80mm] 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000
スライダー実スパン最大[120mm] 1610 1660 1710 1760 1810 1860 1910 1960 2010 2060 2110 2160 2210 2260 2310 2360 2410 2460 2510 2560 2610 2660 2710 2760 2810 2860 2910 2960
質量(kg) 29.6 30.1 30.6 31.1 31.7 32.2 32.7 33.2 33.7 34.2 34.7 35.2 35.7 36.3 36.8 37.3 37.8 38.3 38.8 39.3 39.8 40.4 40.9 41.4 41.9 42.4 42.9 43.4

(注) シングルスライダー仕様にフリースライダー1.5kgを加えた質量です。