RCA2-GD4NC

メインスペック

項目 内容
モーター(W) 30 20
リード リード(mm) 10 6 4 2 6 4 2
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg) 3 4.5 7.5 15 3 5 10
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 550 450
<375>
300
<250>
150
<125>
300 200 100
最低速度(mm/s) 0.7 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3 0.2
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 1.5 1 1 0.4 1 1 0.4
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg) 1 1.5 3 6 1 2 4
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 550 450
<375>
300
<250>
150
<125>
300 200 100
最低速度(mm/s) 0.7 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3 0.2
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 1.5 1 1 0.4 1 1 0.4
推力 定格推力(N) 29.4 49.0 73.4 146.9 33.8 50.7 101.5
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 1 1.5 3 6 1 2 4
ストローク(mm) 50 50 50 50 50 50 50

(注) <>は指定グリース塗布仕様の場合です。

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ6mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ロストモーション 0.1mm以下
フレーム 材質:アルミ 白色アルマイト処理
ロッド不回転精度 -
走行寿命 モーター20W:5000kmもしくは5000万往復
モーター30W:2000kmもしくは2000万往復
リニアガイド 直動無限循環型
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 ACサーボモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 16384 pulse/rev
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
ACON-CB/CGB 1 DC24V ●
※選択
●
※選択
- ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● - - 512
(ネットワーク仕様は768)
ACON-CYB/PLB/POB 1 ●
※選択
●
※選択
- - - - - - - - - - - - - - 64
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
(1)水平可搬質量はロッドにラジアル荷重およびモーメント荷重がかからないようにガイドを併用した場合の値です。ガイドを設置しない場合の値は、「ロッド先端静的許容トルク」「先端許容荷重と走行寿命の関係」「ラジアル荷重と先端たわみ量」をご参照ください。
(2)回転トルクやロッド先端負荷荷重が許容値内であっても、本体および搬送物の取付け方法や、張出設置用ビームの剛性の影響により、動作中に異常な振動や音などが発生する場合があります。その場合は、動作条件を緩めてご使用ください。
(3)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。
(4)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-350ページをご確認ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ブレーキ無し

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーター・エンコーダーケーブルを接続します。

(注) 原点復帰を行う場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) フレーム上面のセットスクリューが取付けられているねじ穴は使用しないでください。

ストローク別寸法

ストローク 50
モーター出力(W) 20 30
L ブレーキ無し 89.5 110.5
ブレーキ有り 132.5 153.5
B ブレーキ無し 51.5 72.5
ブレーキ有り 51.5 72.5

ストローク別質量

ストローク 50
モーター出力(W) 20 30
質量
(kg)
ブレーキ無し 0.58 0.72
ブレーキ有り 0.74 0.89

ブレーキ有り(オプション)

(注) ケーブル取出し方向(回転)の変更回数は5回を目安としてください。

ケーブル取出し方向変更(オプション)

(注) ケーブル取出し方向(回転)の変更回数は5回を目安としてください。

先端許容荷重と走行寿命、ラジアル荷重と先端たわみ量

ロッド先端静的許容トルク

先端許容荷重と走行寿命の関係

ラジアル荷重と先端たわみ量