RCA2-SA5C

アクチュエータースペック

型式 モーター出力
(W)
リード
(mm)
最大可搬質量 定格推力
(N)
ストローク
(mm)
水平(kg) 垂直(kg)
RCA2-SA5C-I-20-20-①-②-③-④ 20 20 2 0.5 10.1 50~800
(50mm毎)
RCA2-SA5C-I-20-12-①-②-③-④ 12 3 1 17
RCA2-SA5C-I-20-6-①-②-③-④ 6 6 1.5 34
RCA2-SA5C-I-20-3-①-②-③-④ 3 9 3 68

記号説明 ① ストローク ② 適応コントローラー ③ ケーブル長 ④ オプション

ストローク
リード
50~550
(50mm毎)
600
(mm)
650
(mm)
700
(mm)
750
(mm)
800
(mm)
20 1000
<800>
910
<800>
790 690 610
12 600 570 490 425 370 330
6 300 285 245 210 185 165
3 150 140 120 105 90 80

(単位はmm/s)

(注) < >内は垂直使用の場合です。

アクチュエーター仕様

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ10mm 転造C10
繰返し位置決め精度(注1) ±0.02mm 【±0.03mm】
ロストモーション 0.1mm以下
ベース 材質:アルミ 専用アルマイト処理
静的許容モーメント Ma:10.2N・m Mb:14.6N・m Mc:22.4N・m
動的許容モーメント(注2) Ma:5.29N・m Mb:7.56N・m Mc:11.6N・m
使用周囲温度・湿度 0~40℃、 85%RH以下(結露無きこと)

(注1) 【  】内はリード20の場合です。

(注2) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。

 1-180ページにて走行寿命をご確認ください。

適応コントローラー

本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。

名称 外観 最大接続
可能軸数
電源電圧 制御方法 最大位置決め点数
ポジショナー パルス列 プログラム ネットワーク ※選択
DV CC CIE PR CN ML ML3 EC EP PRT SSN ECM
ACON-CB/CGB 1 DC24V ●
※選択
●
※選択
- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - 512
(ネットワーク仕様は768)
ACON-CYB/PLB/POB 1 ●
※選択
●
※選択
- - - - - - - - - - - - - 64
ASEL-CS 2 ● - ● ● ● - ● - - - - ● - - - 1500
MCON-C/CG 8 - - - ● ● ● ● ● - ● ● ● ● ● ● 256
MCON-LC/LCG 6 - - ● ● ● - ● ● - - ● ● ● - - 256
RCON 16 - - - ● ● ● ● - - - ● ● ● - - 128

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。

海外規格

特徴

選定上の注意

(1)ストロークが長くなるとボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度を確認してください。
(2)可搬質量は加速度0.3G(リード3と垂直使用は0.2G)で動作させた時の値で、加速度の上限となります。
(3)動作条件(搬送質量、加減速度等)によって、使用可能なデューティーの目安は変化します。詳細は1-288ページをご確認ください。
(4)簡易アブソで使用される場合も型式項目のエンコーダー種類欄は「 I 」になります。
(5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向130mm以下です。張出し負荷長は1-16ページの図をご確認ください。
(6)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

ME:メカニカルエンド

SE:ストロークエンド

※1 モーター・エンコーダーケーブル(一体型)を接続します。ケーブルの詳細は1-103ページをご参照ください。

※2 原点復帰後はスライダーがMEまで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法・質量

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
L ブレーキ無し 272.5 322.5 372.5 422.5 472.5 522.5 572.5 622.5 672.5 722.5 772.5 822.5 872.5 922.5 972.5 1022.5
ブレーキ有り 312 362 412 462 512 562 612 662 712 762 812 862 912 962 1012 1062
A 175.5 225.5 275.5 325.5 375.5 425.5 475.5 525.5 575.5 625.5 675.5 725.5 775.5 825.5 875.5 925.5
B 96 46 96 46 96 46 96 46 96 46 96 46 96 46 96 46
C 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
D 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20
M 96 146 196 246 296 346 396 446 496 546 596 646 696 746 796 846
質量(kg) カバー付き 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 2 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1 3.2
カバー無し 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

(注) ブレーキ有りは質量が0.4kgアップします。