メインスペック
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 減速比 | 1/30 | |
| リード | ボールねじリード(mm) | 3.0相当 |
| 把持動作 | 最大把持力(N)(両側) | 102 |
| 把持動作時の最高速度(mm/s)(片側) | 5 | |
| アプローチ動作 | 最高速度(mm/s)(片側) | 50 |
| 最低速度(mm/s)(片側) | 5 | |
| 定格加減速度(G)(片側) | 0.3 | |
| 最高加減速度(G)(片側) | 0.3 | |
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | - |
| ブレーキ保持力(kgf) | - | |
| ストローク(片側) | 最小ストローク(mm)(片側) | 7 |
| 最大ストローク(mm)(片側) | 7 | |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ウォームギヤ+ウォームホイールギヤ |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
| 原点復帰精度 | - |
| バックラッシ | 片側0.3mm以下(但しスプリングにより常時開側に加圧) |
| ロストモーション | 片側0.1mm以下 |
| リニアガイド | 有限ガイド |
| 静的許容モーメント | Ma:6.3N・m |
| Mb:6.3N・m | |
| Mc:5.7N・m | |
| 動的許容モーメント | - |
| - | |
| - | |
| 垂直方向許容荷重 | 253N |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | - |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | パルスモーター |
| エンコーダー種類 | インクリメンタル |
| エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
スライドタイプモーメント方向

適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
| 名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | |||||||||||||||||
| DV | CC | CIE | CIT | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
| MSEL-PC/PG | ![]() | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 |
| PCON-CB/CGB | ![]() | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) |
| PCON-CYB/PLB/POB | ![]() | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |
| RCON | ![]() | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
| RSEL | ![]() | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-13ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
| (1)「メインスペック」の開閉最高速度は片側の動作速度を表します。相対動作速度はこの値の2倍になります。 (2)「メインスペック」の最大把持力は、把持ポイント距離10、オーバーハング距離0の場合の全フィンガー把持力の合計値です。実際に搬送出来るワーク質量は「把持力と電流制限値の相関図」をご参照ください。 (3)ワークを把持する時は必ず押付け動作をご使用ください。詳細は6-27ページをご参照ください。 (4)簡易アブソで使用される場合も型式項目のエンコーダー種類欄は「 I 」になります。 (5)RCON/RSEL接続時は、変換ユニットおよび接続ケーブルが別途必要になります。詳細は8-101ページをご参照ください。 |
寸法図
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 アクチュエーターケーブルはロボットケーブルではありません。
※2 ケーブルジョイントコネクターにモーター・エンコーダーケーブルを接続します。
(注) 原点復帰を行った場合は原点より0.5mm外側に広がって戻りますので、周囲物との干渉にご注意ください。

質量
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 質量 | 1.2kg |
把持点距離の確認

把持点距離(L)は80mm以下でご使用ください。
(注) 把持点距離が制限範囲内であっても出来るだけ小形、軽量にしてください。フィンガーの長さや質量が大きい場合は開閉時の慣性力と曲げモーメントにより、性能低下やガイド部に悪影響を与える場合があります。
把持力
■把持力と電流制限値の相関図

(注) 把持力は把持点距離(L)が0の場合となり、両フィンガーの合計値です。
(注) 目安の数字です。最大で±15%程度のバラツキがあります。
(注) 把持(押付け)を行う場合は速度が5mm/s固定となります。
■把持点距離と把持力の目安

(注) 最大把持力を100%とした時の把持点距離による把持力を示しています。