RCP5CR-SA4C

アクチュエータースペック

型式 リード
(mm)
接続
コントローラー
最大可搬質量 ストローク
(mm)
水平(kg) 垂直(kg)
RCP5CR-SA4C-WA-35P-16-①-②-③-④ 16 高出力有効 4 1 50~500
(50mm毎)
高出力無効
RCP5CR-SA4C-WA-35P-10-①-②-③-④ 10 高出力有効 10 2.25
高出力無効
RCP5CR-SA4C-WA-35P-5-①-②-③-④ 5 高出力有効 12 4.5
高出力無効
RCP5CR-SA4C-WA-35P-2.5-①-②-③-④ 2.5 高出力有効 12 9
高出力無効

記号説明 ① ストローク ② 適応コントローラー ③ ケーブル長 ④ オプション

リード
(mm)
接続
コントローラー
50~400
(50mm毎)
450
(mm)
500
(mm)
吸引量
(Nℓ/min)
16 高出力有効 1260 1060 875 60
高出力無効 840
10 高出力有効 785 675 555 40
高出力無効 525
5 高出力有効 390 330 275 20
高出力無効 260
2.5 高出力有効 195 165 135 10
高出力無効 130

(単位はmm/s)

速度と可搬質量の相関図

アクチュエーター仕様

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ8mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.02mm
ロストモーション 0.1mm以下
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
静的許容モーメント Ma方向8.60N・m Mb方向12.2N・m Mc方向16.7N・m
動的許容モーメント(注1) Ma方向4.98N・m Mb方向7.11N・m Mc方向9.68N・m
クリーン度 クラス10(Fed.Std.209D)、クラス2.5相当(ISO 14644-1規格)
使用周囲温度・湿度 0~40℃、 85%RH以下 (結露無きこと)

(注1) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。

 1-180ページにて走行寿命をご確認ください。

適応コントローラー

本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。

名称 外観 最大接続
可能軸数
電源電圧 制御方法 最大位置決め点数
ポジショナー パルス列 プログラム ネットワーク ※選択
DV CC CIE PR CN ML ML3 EC EP PRT SSN ECM
MCON-C/CG 8 DC24V - - - ● ● ● ● ● - ● ● ● ● ● ● 256
MCON-LC/LCG 6 - - ● ● ● - ● ● - - ● ● ● - - 256
MSEL-PC/PG 4 単相AC
100~230V
- - ● ● ● - ● - - - ● ● ● - - 30000
PCON-CB/CGB 1 DC24V ●
※選択
●
※選択
- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - 512
(ネットワーク仕様は768)
PCON-CYB/PLB/POB 1 ●
※選択
●
※選択
- - - - - - - - - - - - - 64
RCON 16 - - - ● ● ● ● - - - ● ● ● - - 128

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。

(注) MCONはオプションで「高出力設定仕様」を指定したものに限り、高出力有効の設定が可能です。高出力有効時の最大接続可能軸数はC:4、LC:3です。

海外規格

選定上の注意

(1)「アクチュエータースペック」の可搬質量は最大値を表記していますが、加速度によって変化します。詳細は総合カタログ2017・1-441、総合カタログ2017・1-442ページの「RCP5・速度加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(2)押付け動作については総合カタログ2017・1-387ページをご参照ください。
(3)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご確認ください。
(4)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向120mm以下です。
(5)許容モーメント方向、張出し負荷長は1-16ページの図をご確認ください。

ページトップへ戻る

寸法図

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法・質量

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L ブレーキ無し 297 347 397 447 497 547 597 647 697 747
ブレーキ有り 328 378 428 478 528 578 628 678 728 778
A 50 100 100 200 200 300 300 400 400 500
B 35 85 85 185 185 285 285 385 385 485
C 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50
D 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4
E 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
F 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16
G 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5
H 50 50 100 50 100 50 100 50 100 50
J 134 184 234 284 334 384 434 484 534 584
K 173 223 273 323 373 423 473 523 573 623
M 6 6 6 8 8 10 10 12 12 14
質量
(kg)
ブレーキ無し 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
ブレーキ有り 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0