RCP6-TA6C
RCP6S-TA6C

〈ダブルブロック仕様〉
〈ダブルブロック仕様〉

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 12 6 3
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg)(高出力有効) 15 20 20
最大可搬質量(kg)(高出力無効) 15 20 20
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 800 400 200
最低速度(mm/s) 15 8 4
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 1 1 1
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg)(高出力有効) 3 6 12
最大可搬質量(kg)(高出力無効) 3 6 12
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 680 400 200
最低速度(mm/s) 15 8 4
定格加減速度(G) 0.5 0.5 0.3
最高加減速度(G) 0.5 0.5 0.5
押付け 押付け時最大推力(N) 93 185 370
押付け最高速度(mm/s) 20 20 20
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 3 6 12
ストローク 最小ストローク(mm) 45 45 45
最大ストローク(mm) 320 320 320
ストロークピッチ(mm)(注1) 50 50 50

(注1) ストローク45~120の間のみ25間隔です。

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ10mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ロストモーション 0.1mm以下
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント Ma:169N・m
Mb:242N・m
Mc:137N・m
動的許容モーメント
(注2)
Ma:49.5N・m
Mb:70.7N・m
Mc:40.0N・m
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 -
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 パルスモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 8192 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注2) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-292ページにて走行寿命をご確認ください。

テーブルタイプモーメント方向

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

リード
(mm)
接続
コントローラー
45~220
(mm)
270
(mm)
320
(mm)
12 高出力有効 800<680> 735<680> 575
高出力無効 560<440>
6 高出力有効 400 365 285
高出力無効 340<280> 285<280>
3 高出力有効 200 185 140
高出力無効 170<140> 140

(注) < >内は垂直使用の場合です。

押付け力と電流制限値の相関図

速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。

高出力設定有効(パワーモード)  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 15 15 12 11 10 3 3 3
80 15 15 12 11 10 3 3 3
200 15 15 12 11 10 3 3 3
320 15 15 12 11 10 3 3 3
440 15 14 11 10 8 3 3 3
500 13 10 8 6 3 3
560 12 9 6 4 3 2.5
680 10 7 4 2 1.5 1
800 5 2 1

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 20 20 18 16 14 6 6 6
40 20 20 18 16 14 6 6 6
100 20 20 18 16 14 6 6 6
160 20 20 18 16 14 6 6 6
220 20 20 18 16 14 6 6 6
250 20 20 18 16 14 6 6 5.5
280 20 18 16 15 11 6 5.5 5
340 20 16 14 12 9 6 4.5 4
400 18 14 10 8 6 4.5 3.5 3

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 20 20 18 16 15 12 12 10
20 20 20 18 16 15 12 12 10
50 20 20 18 16 15 12 12 10
80 20 20 18 16 15 12 12 10
110 20 20 18 16 15 12 12 10
125 20 20 18 16 15 12 12 10
140 20 20 18 16 15 12 12 10
170 20 18 16 14 12 12 10 9
200 18 16 14 12 10 9 8 8

高出力設定無効(省エネモード)  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 15 11 3
80 15 11 3
200 15 11 3
320 15 10 2.5
440 9 5 1
500 6 3
560 4 1.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 20 16 6
40 20 16 6
100 20 16 6
160 20 16 6
220 20 16 4
250 17 12 3
280 14 8 2
340 5 3

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 20 16 12
20 20 16 12
50 20 16 12
80 20 16 12
110 20 16 9
125 18 15 7
140 15 14 5
170 10 7

適応コントローラー

本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。

名称 外観 最大接続
可能軸数
電源電圧 制御方法 最大位置決め点数
ポジショナー パルス列 プログラム ネットワーク ※選択
DV CC CIE CIT PR CN ML ML3 EC EP PRT SSN ECM
MSEL-PC/PG 4 単相AC
100~230V
- - ● ● ● - - ● - - - ● ● ● - - 30000
PCON-CB/CGB 1 DC24V ●
※選択
●
※選択
- ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● - - 512
(ネットワーク仕様は768)
PCON-CYB/PLB/POB 1 ●
※選択
●
※選択
- - - - - - - - - - - - - - 64
RCON 16
(ML3,SSN,ECMは8)
- - - ● ● ● ● ● - - ● ● ● ● ● ● 128
(ML3,SSN,ECMはポジションデータなし)
RSEL 8 - - ● ● ● ● - ● - - - ● ● ● - - 36000

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-13ページをご確認ください。

(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-181ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。
(2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-335ページをご確認ください。
(4)RCP6S(コントローラー内蔵)のリード3/6 は、使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-349ページをご参照ください。
(5)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。
(6)張出し負荷長は、動的許容モーメントの範囲内としてください。張出し負荷長については4-62ページの説明をご確認ください。
(7)テーブルの変位量は、取扱説明書をご参照ください。
(8)許容負荷質量は機械的制限によりストロークが長くなると低下します。詳細は「ストローク別許容負荷質量」をご参照ください。
(9)静的許容モーメントは、テーブルの上面かつガイドブロック真上(許容モーメントオフセット基準位置)におけるリニアガイドの許容値です。詳細は1-291ページをご確認ください。

ページトップへ戻る

寸法図

RCP6-TA6C(ダブルブロック仕様)

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合はテーブルがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 取付けボルト長にご注意ください。ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。

ストローク別寸法

ストローク 45 70 95 120 170 220 270 320
L ブレーキ無し 370 395 420 445 495 545 595 645
ブレーキ有り 409.5 434.5 459.5 484.5 534.5 584.5 634.5 684.5
A 257.5 282.5 307.5 332.5 382.5 432.5 482.5 532.5
B 217 242 267 292 342 392 442 492
C 13 38 13 38 38 38 38 38
D 4 4 5 5 6 7 8 9
E 10 10 12 12 14 16 18 20
G 0 0 0 0 1 1 2 2
H 4 4 4 4 6 6 8 8
J 56 81 56 81 81 81 81 81
K 3 3 4 4 5 6 7 8
N 8 8 10 10 12 14 16 18
S 215 240 265 290 340 390 440 490

ストローク別質量

ストローク 45 70 95 120 170 220 270 320
質量
(kg)
ブレーキ無し 2.9 3.0 3.2 3.3 3.7 4.0 4.3 4.6
ブレーキ有り 3.1 3.3 3.4 3.6 3.9 4.2 4.5 4.9

RCP6S-TA6C(ダブルブロック仕様)

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合はテーブルがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 取付けボルト長にご注意ください。ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。

ストローク別寸法

ストローク 45 70 95 120 170 220 270 320
L ブレーキ無し 408 433 458 483 533 583 633 683
ブレーキ有り 447.5 472.5 497.5 522.5 572.5 622.5 672.5 722.5
A 257.5 282.5 307.5 332.5 382.5 432.5 482.5 532.5
B 217 242 267 292 342 392 442 492
C 13 38 13 38 38 38 38 38
D 4 4 5 5 6 7 8 9
E 10 10 12 12 14 16 18 20
G 0 0 0 0 1 1 2 2
H 4 4 4 4 6 6 8 8
J 56 81 56 81 81 81 81 81
K 3 3 4 4 5 6 7 8
N 8 8 10 10 12 14 16 18
S 215 240 265 290 340 390 440 490

ストローク別質量

ストローク 45 70 95 120 170 220 270 320
質量
(kg)
ブレーキ無し 3.0 3.2 3.3 3.5 3.8 4.1 4.4 4.8
ブレーキ有り 3.2 3.4 3.6 3.7 4.0 4.4 4.7 5.0

ストローク別許容負荷質量

(注) 許容負荷質量の算出の条件:加速度によるモーメントを考慮したガイド走行寿命5,000kmとなる負荷重量(加速度0.5G、速度500m/s)

水平 平置き

水平 横立て

垂直