RCS2CR-SA7C

アクチュエータースペック

型式 モーター出力
(W)
リード
(mm)
最大可搬質量 定格推力
(N)
ストローク
(mm)
水平(kg) 垂直(kg)
RCS2CR-SA7C-WA-60-16-①-T2-②-③ 60 16 12 3 63.8 50~800
(50mm毎)
RCS2CR-SA7C-WA-60-8-①-T2-②-③ 8 25 6 127.5
RCS2CR-SA7C-WA-60-4-①-T2-②-③ 4 40 12 255.0

記号説明 ① ストローク ② ケーブル長 ③ オプション

ストローク
リード
50~600
(50mm毎)
~700
(mm)
~800
(mm)
吸引量
(Nℓ/min)
16 800 640 480 50
8 400 320 240 30
4 200 160 120 10

(単位はmm/s)

アクチュエーター仕様

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ12mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.02mm
ロストモーション 0.1mm以下
ベース 材質 アルミ 白色アルマイト処理
静的許容モーメント Ma:50.4N・m Mb:71.9N・m Mc:138.0N・m
動的許容モーメント(注1) Ma:20.7N・m Mb:29.6N・m Mc:56.7N・m
クリーン度 クラス10(Fed.Std.209D)、クラス2.5相当(ISO 14644-1規格)
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露無きこと)

(注1) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-180ページにて走行寿命をご確認ください。

適応コントローラー

本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。

名称 外観 最大接続
可能軸数
電源電圧 制御方法 最大位置決め点数
ポジショナー パルス列 プログラム ネットワーク ※選択
DV CC CIE PR CN ML ML3 EC EP PRT SSN ECM
MSCON-C 6 単相AC
100V/200V
- - - ● ● - ● ● - - ● ● - - - 256
SCON-CAL/CGAL 1 ● - - ● ● - ● ● ● - ● ● ● - - 512
(ネットワーク仕様は768)
SCON-CB/CGB 1 ● ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - 512
(ネットワーク仕様は768)
SCON-LC/LCG 1 - - ● ● ● - ● ● ● - ● ● ● - - 512
(ネットワーク仕様は768)
SSEL-CS 2 ● - ● ● ● - ● - - - - ● - - - 20000
XSEL-P/Q 6 単相AC200V
三相AC200V
- - ● ● ● - ● - - - - ● - - - 20000
XSEL-RA/SA 8 - - ● ● ● - ● - - - ● ● - - - 55000
(タイプにより異なります)

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。

海外規格

(注) CEはオプションになります。

選定上の注意

(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。下記アクチュエータースペック表にて希望するストロークの最高速度の確認をしてください。
(2)可搬質量は加速度0.3G(リード4は0.2G)で動作させた時の値です。
加速度は上記値が上限となります。
(3)動作条件(搬送質量、加減速度等)によって、使用可能なデューティーの目安は変化します。詳細は1-288ページをご確認ください。
(4)クリーン度クラス10対応は水平使用の場合です。
水平横立て、垂直の場合はクラス10に対応出来ない場合がありますのでご注意ください。
(5)押付け動作については1-269ページをご参照ください。
(6)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご確認ください。
(7)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向230mm以下です。
(8)許容モーメント方向、張出し負荷長は1-16ページの図をご確認ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ME:メカニカルエンド

SE:ストロークエンド

※1 モーター・エンコーダーケーブルを接続します。

 ケーブルの詳細は1-105 ページをご参照ください。

※2 原点復帰を行った場合は、スライダーがMEまで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。

 ( )付寸法は参考寸法です。

※3 許容モーメントを計算する場合の基準位置です。

(注) 原点逆仕様の場合はモーター側の寸法(原点までの距離)と反モーター側の寸法が逆になります。

(注) ブレーキ有りは全長が43mm(配線エンド側取出は56.3mm)質量が0.6kg アップします。

ストローク別寸法・質量

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
L 332.5 382.5 432.5 482.5 532.5 582.5 632.5 682.5 732.5 782.5 832.5 882.5 932.5 982.5 1032.5 1082.5
A 0 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800
B 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
C 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
D 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20
E 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
F 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18
H 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
P 0 85 85 185 185 285 285 385 385 485 485 585 585 685 685 785
質量(kg) 2.6 2.8 3.0 3.2 3.5 3.7 3.9 4.1 4.4 4.6 4.8 5.0 5.3 5.5 5.7 5.9