RCS4B-WRA14R

(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 24 16 8 4
水平 可搬質量(注3) 最大可搬質量(kg) 17.5 35 45.5 59.5
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 1200 800 480 240
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 1 1 1 0.7
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg) 2 5.5 14 21
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 1200 800 480 240
定格加減速度(G) 0.5 0.3 1 0.7
最高加減速度(G) 1 1 1 0.7
推力 定格推力(N) 142 214 427 855
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 2 5.5 14 21
ストローク 最小ストローク(mm) 50 50 50 50
最大ストローク(mm) 600 600 600 600
ストロークピッチ(mm) 50 50 50 50

(注3) ラジアル荷重を外付けガイドで受けた場合です。

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ12mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ロストモーション 0.1mm以下
リニアガイド 直動無限循環型
ロッド φ40mm 材質:ステンレス
ロッド不回転精度(注4) 0度
使用周囲温度・湿度 10~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 ACサーボモーター(200V)
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 16384 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注4) 無負荷時のロッド回転方向変位角です。

加速度別可搬質量表

可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
リード
(mm)
加速度(G)
0.3 0.5 0.7 1.0 0.3 0.5 0.7 1.0
24 17.5 10.5 7 4 2 2 1.5 1.5
16 35 21 17.5 14 5.5 4 4 4
8 45.5 35 28 28 14 14 14 14
4 59.5 49 42 21 21 21

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

ストローク
リード
50~500
(50mmごと)
550
(mm)
600
(mm)
24 1200
16 800
8 480 450 390
4 240 220 190
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
DC24V
単相AC200V
三相AC200V
- - - ● ● ● ● ● - - ● ● ● ● ● ● 128
(ML3,SSN,ECMはポジションデータなし)
RSEL 8 - - ● ● ● ● - ● - - - ● ● ● - - 36000
SCON-CB/CGB 1 単相AC
100V/200V
● ● - ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● - ● 512
(ネットワーク仕様は768)
SCON2-CG 1 単相AC100V ● ● - ● ● ● - - - - ● ● ● ● - - 384
SCON2-CG 1 単相AC200V ● ● - ● ● ● - - - - ● ● ● ● - - 384
XSEL-RA/SA 8 単相AC200V
三相AC200V
- - ● ● ● ● - ● - - - ● ● - - - 55000
(タイプにより異なります)
XSEL2-TS/TL 8 単相AC100V
単相AC200V
三相AC200V
- - ● ● ● ● - ● - - - ● ● ● - - 36000

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-13ページをご確認ください。

(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。

(注) RCONおよびRSELの電源電圧は、DC24VとAC200Vの両方が必要となります。

海外規格

選定上の注意

(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度の確認をしてください。
(2)加速度を上げると可搬質量は低下します。詳細は「加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(3)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-350ページをご確認ください。
(4)ラジアルシリンダーはガイドを内蔵しています。許容可能な負荷質量については「ロッド先端許容負荷質量」をご参照ください。
(5)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 先端フランジリーマー穴はロッド中心に対して±1゜の角度のずれ量があります。搬送物の張出しが大きい場合や厳密な角度調整が必要な場合は、リーマー穴を使用せずに搬送物を取付けてください。

(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。

ストローク別寸法

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
L 293 343 393 443 493 543 593 643 693 743 793 843
A 256 306 356 406 456 506 556 606 656 706 756 806
B 198 248 298 348 398 448 498 548 598 648 698 748
F 108 58 108 58 108 58 108 58 108 58 108 58
G 0 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
H 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16
J - - 158 208 258 308 358 408 458 508 558 608
M 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ストローク別質量

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
質量
(kg)
ブレーキ無し 8.9 9.8 10.7 11.6 12.5 13.4 14.3 15.2 16.1 17.0 17.9 18.8
ブレーキ有り 9.5 10.4 11.3 12.2 13.1 14.0 14.9 15.8 16.7 17.6 18.5 19.4

ステンレス吸引継手取付け仕様(オプション)

グリース給油口追加仕様(オプション)

ロッドたわみ量(参考値)

ロッド先端許容負荷荷重

水平

許容負荷質量の算出の条件

加減速によるモーメントを考慮した、

ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。

(加速度1.0G、速度500mm/s)

垂直

許容負荷質量の算出の条件

加減速によるモーメントを考慮した、

ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。

(加速度0.5G、速度500mm/s)

特徴