メインスペック
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 発生圧力 | (負圧) | -50kPa |
| (正圧) | +30kPa | |
| 発生流量 | (負圧) | 1.1L/min以上(20℃/1atm) |
| (正圧) | 1.1L/min以上(20℃/1atm) | |
| エアバルブ動作(エアブロー)時間 | 0.3~10sec | |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 離脱方式 | 真空破壊 |
| ポンプ種類 | ダイヤフラムポンプ |
| 使用周囲温度・湿度 | 5~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | パルスモーター(φ35) (電源容量:定格0.8A/最大1.3A) |
| エンコーダー種類 | 磁気式エンコーダー |
| 電源電圧 | DC24V±10% |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
海外規格
選定上の注意
| (1)設置方法、取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。 (2)製品期待寿命は、吸着~離脱サイクル1,000万回です。 |
寸法図

質量
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 質量 | 400g |