メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
減速比 | 1/50 | 1/100 | |
定格トルク(N・m) | 5.58 | 11.1 | |
最大トルク(N・m) | 11.17 | 22.28 | |
速度/加減速度(注1) | 最高速度(度/s) | 360 | 180 |
定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | |
最高加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | - | |
ブレーキ保持トルク(N・m) | - | ||
動作範囲(度) | 360 |
(注1) 1G≒9807度/s2
項目 | 内容 | |
---|---|---|
駆動方式 | ハーモニックドライブ | |
繰返し位置決め精度 | ±0.028度 | |
原点復帰方式 | 近接センサー方式 | |
原点復帰精度 | - | |
ロストモーション | 0.025度 | |
許容スラスト荷重 | 980N | |
許容負荷モーメント | 1/50 | 24.5N・m |
1/100 | 23.5N・m | |
許容慣性モーメント | 1/50 | 0.108kg・m2 |
1/100 | 0.421kg・m2 | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) | |
保護等級 | - | |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 | |
海外対応規格 | RoHS指令 | |
モーター種類 | ACサーボモーター | |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/アブソリュート | |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev | |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
ロータリータイプモーメント方向
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON2-CG | 1 | 単相AC100V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | |
SCON2-CG | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | |
SSEL-CS | 2 | 単相AC 100V/200V | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) アブソリュートのアクチュエーターは、RCON-SCに接続できません。R-unit(RCON/RSEL)と接続するには、拡張ユニット(RCON-EXT)とSCONもしくはSCON2が別途必要です。
(注) モーションネットワーク仕様のEC、ML3、SSN、ECMは回転軸インデックスモードは使用できません。
(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。
海外規格
選定上の注意
(1)ご使用になる条件から慣性モーメントを算出し「メインスペック」の許容慣性モーメントを超えないようご注意ください。詳細は「積載物形状と質量の目安」をご参照ください。 (2)コントローラーによってインデックスモードでの制御ができない場合があります。詳細は「動作モードとコントローラーとの組合わせの注意事項」をご参照ください。 |
寸法図
※1 アクチュエーターケーブルはロボットケーブルです。
※2 ケーブルジョイントコネクターにモーターエンコーダーケーブルを接続します。
質量
タイプ | RS-60 |
---|---|
質量(kg) | 3.2 |
原点復帰方法と正回転方向
回転部先端から見て、反時計方向の回転が+方向になります。
原点復帰動作は時計方向に回転します。
積載物形状と質量の目安
■回転軸シャフト真下の円板状の積載物の場合
■回転軸シャフトからオフセットする積載物の場合
動作モードとコントローラーとの組合わせの注意事項
動作モード | 動作説明 | 動作範囲 | 対応可能エンコーダー種類 | コントローラー選定時の注意 | 出荷時設定 |
---|---|---|---|---|---|
インデックスモード | 回転軸を1回転させると、現在座標が0degになります。 一方向に回転させ続ける用途で使用します。 | 0~359.99 | I:インクリメンタル | 以下のタイプは対応不可 SCON-CBコントローラー ・パルス列制御タイプ ・ML3、ECM | エンコーダー種類で設定されています。 I :インクリメンタル時 インデックスモード A:アブソリュート時 ノーマルモード |
ノーマルモード | 有限の範囲で回転させる用途で使用します。 0degに戻すためには、逆回転が必要です。 | 減速比1/50:±3685 減速比1/100:±1842 (注2) | I:インクリメンタル A:アブソリュート |
(注2) ソフトリミットのパラメーターの手動設定が必要です。