取扱説明書 MJ3816-6C

突入電流

エレシリンダー(パルスモーター搭載機種)の突入電流は以下のとおりです。
タイプ
突入電流
S2□、S3□(CR)、RR2□/3□、RP3□/4□、GS4□、
GD3□/4□、TC3□/4□、
TW4□、RTB4M、RTC9、GRB8M/10M/13□、
GRBP8M(W)/10M(W)/13□(W)、SL3□、GDS3L、
GDB3□、T3□、GRC6M、GRC7□、GRST3□、ST9
2A
R1□、T2、GRB4、GRC4
2.5A
S8□、B8S、RR8□、RR10□、RTC18M
10A
上記以外
8.3A

注意

  • 突入電流は電源投入後、約5msの間流れます(40℃時)。
    突入電流値は、電源ラインのインピーダンスにより変わります。