取扱説明書 MJ3816-6C

変更履歴

改定日
改定内容
2022. 08
初版
2022. 11
第2版
仕様編
  • 1.2、3.2 200VACサーボモーター搭載機種について説明を追加
  • 1.4.6 インクリメンタルエンコーダー専用機種にEC-ST15MEを追加
  • 2.3 無線対応のインターフェイスボックスであることを明記
  • 3.2 200VACサーボモーター搭載機種についての参照先を追加
  • 3.5 LED表示例を追加
  • 4.3 LED表示(200VACサーボモーター搭載機種)内容見直し
立上編
  • 1.4 キーボード画像変更
  • 3.2.2 インターフェイスボックスの説明を追加
  • 3.3 フレームグラウンドの配線 画像変更
  • 5.1.3 方向コネクターケーブルの組立て方法 画像変更
  • 5.2 配線方法 画像変更
運転編
  • 1.2 ブレーキ解除操作を追加
  • 1.3.3 押付け動作の設定 内容見直し
  • 2.1.6 注記を追加
  • 4.3 パラメーター一覧 注記の内容、書式変更
  • 4.3、4.4 パラメーターNo.2 工場出荷時の初期値変更
  • 4.4.10 パラメーターNo.10 説明文見直し
保守編
  • 1.5 LED表示に200VACサーボモーター搭載機種の場合を追加
  • 3章 部品交換を追加
誤記訂正、用語統一
2023. 01
第3版
仕様編
  • 3.5、4.3 緑点滅:自動サーボOFF中を追加
運転編
  • 1.5 自動サーボOFF機能を追加
  • 2.2.3 自動サーボOFF設定時を追加
  • 3.3 メンテナンス情報の設定の内容を変更
  • 3.3.2 パソコン専用ティーチングソフト(IA-OS)での設定方法を追加
  • 4.4.10 「無効」を設定の表中に自動サーボOFF中を追加
保守編
  • 1.1 表中に自動サーボOFF中を追加
  • 1.2 表中のメンテナンス警告中の内容変更と自動サーボOFF中を追加
誤記訂正
2023. 05
第3B版
  • EC-B8S/B8SS 関連を追加
運転編
  • 2.2〔2〕 押付け動作の注意 内容見直し
  • 2.2.1〔3〕、2.2.2〔3〕
    電源2系統仕様TMD2(オプション)追加
  • 2.2.3 自動サーボOFF 設定時のフローチャート1、2を変更
  • 3.2.3 過負荷警告ロードレベル比 内容見直し
2023. 06
第3C版
  • EC-S8、RR8、RR10 関連を追加
2023. 07
第3D版
仕様編
  • 3.1 モーターサイズ 高推力 内容追加
  • 5.6.7 モーター電源コネクター 画像のピン番号変更
立上編
  • 2.5 周囲環境の制約(PSA-200)のイラスト変更
運転編
  • 2.2.1〔2〕 押付け動作の参考 内容見直し
  • 2.2.2〔2〕 押付け動作の参考 内容見直しと注記変更
2023. 10
第4版
全体
  • 機種追加:グリッパータイプ
    (EC-GRC6M/GRC7□、EC-GRST3□/GRST6□/GRST7□)
  • タイトルを変更(仕様編 2.1節および2.1.1~2.1.3項、2.2節、2.3節)
  • パルスモーター搭載機種のインターフェイスの取出し方について3種類を定義
前付け
  • アクチュエーターの座標系(4)にグリッパーのフィンガーアタッチメントオプションについての注釈を追加
仕様編
  • 1.1 パルスモーター搭載機種のインターフェイスの取出し方について説明追加
  • 1.2 製品仕様欄にEC-GRC6M/GRC7□/GRST3□のエンコーダー仕様追加
  • 2.1 パルスモーター搭載機種のインターフェイス取出し型による分類表を追加
  • 2.3.1 見出しの名称変更
  • 3.1、3.2、3.3、3.4
    GRC6M、GRC7□、GRST3□のエンコーダー仕様追加
立上編
  • 3.3.7 項タイトルの超小型を「インターフェイス分離型」に変更
運転編
  • 2.1.9 入力時定数の一覧にグリッパータイプ
    (EC-GRC6M/GRC7□、EC-GRST3□/GRST6□/GRST7□)を追加
  • 4.4.10 パラメーター説明の一部修正
付録
  • 1.1 誤記修正
2024. 02
第4B版
全体
  • 機種追加:スライダータイプ(S2□(R))
    ラジアルシリンダータイプ(RR2□(R))
    細小型ロッドタイプ(RP3□、GD3□)
    細小型テーブルタイプ(TC3□、TW3□)
    ロータリータイプ(RTB4M)
仕様編
  • 1.2 外部インターフェイスの説明を一部見直し
運転編
  • 2.1.9 入力時定数の一覧への機種追加と一部表記を修正
    (追加機種:S2□、RR2□、RP3□、GD3□、TC3□、TW3□)
  • 2.2.1〔3〕 タイムチャート注記の「急停止」について補足説明を追加
2024. 04
第5版
全体
  • 24VACサーボモーター搭載機種を追加
2025. 03
第5B版
  • 1.4.3 3ポジション切替仕様を追加
2025. 04
第6版
  • 章構成変更
  • 誤記訂正、用語統一
2025. 06
第6B版
  • 海外規格対応 UL/cUL に対応(PSA-200 の記載を追加)
  • 誤記訂正
2026.04
第6C版
  • ミクロシリンダーに対する表記を追加
  • 誤記訂正