パソコン対応ソフトダウンロードについて
ご購入済のパソコン対応ソフトの最新バージョンをダウンロードできます。
なお、ソフトウェアを使用することにより、お客様はソフトウェア使用許諾契約書に同意されたものといたします。事前にソフトウェア使用許諾書をご一読いただき、これに同意いただいた場合に限りソフトウエアをご利用いただけます。
【本サービスの対象:弊社パソコン対応ソフトご購入済のお客様】
- ソフトウェア【IA-OS】使用許諾書PDF(PDF: 400KB)
- ソフトウェア【RCM-101】使用許諾書PDF(PDF: 200KB)
- ソフトウェア【IA-101】使用許諾書PDF(PDF:440KB)
紹介動画
1. IA-OS/IA-101のご紹介・操作説明
ダウンロード
ご購入済のパソコン対応ソフトの最新バージョンをダウンロードできます。
パソコン対応ソフトの最新バージョンは次の表の通りです。ユーザー登録済の方でお手持ちのソフトのバージョンが古い場合は、必要に応じて最新バージョンをダウンロードしてご利用下さい。
その際、ご登録時のID(メールアドレス)/パスワードが必要になります。
種類 | ソフト名称 | 最新 バージョン |
対応OS | バージョン アップ時期 |
ダウンロード | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RC/ECパソコン対応ソフト | IA-OS | IA-OSユーザーのお客様はこちらから ⇒ (IA-OSのバージョンアップ版) |
V15.00.02.00 | Windows 7 Windows 10 Windows 11 |
2025年9月 | ダウンロードページ | ダウンロードファイル名:『IA-OS.zip』 ●パッケージ内にRCM-101の最新版(V13.05.02.00)のインストーラーを含みます。 |
RCM-101-MW/USB ユーザーのお客様はこちらから ⇒ (IA-OSへのアップグレード版) |
V15.00.02.00 | Windows 7 Windows 10 Windows 11 |
2025年9月 | ダウンロードページ | ダウンロードファイル名:『IA-OS_and_RCM-101.zip』 ●RCM-101の最新版(V13.05.02.00)はIA-OS_and_RCM-101.zipのパッケージに含まれます。 |
||
プログラム コントローラ用 (XSEL2/XSEL/SSEL/ASEL/PSEL/TT/TTA/MSEL/RSEL) |
IA-101-MW/USB | V15.00.03.00 | Windows 10※1 Windows 11※2 | 2025年9月 | ダウンロードページ | ダウンロードファイル名:『IA-101.zip』 | |
●SELジェネレーターの機能 塗布仕様 ねじ締め仕様 はんだ付け仕様 ●IXA/CRシミュレーター機能 ●XSEL2用PLC機能開発ツール(CODESYS for XSEL2) |
-
※1 バージョン V13.02.00.00から対応しています。
※2 バージョン V14.03.00.00から対応しています - IA-OSバージョン履歴
- RC/ECパソコン対応ソフトパソコンソフトバージョン履歴
- プログラムコントローラ用パソコンソフトバージョン履歴
ユーザー登録について
パソコン対応ソフトをご購入いただいた際は、パソコン対応ソフトユーザー登録を行ってください。ご登録いただきますと次のサービスをご利用いただけます。
- 最新版ソフトのダウンロード
- バージョンアップ等のご案内 (通知が必要な場合にご案内いたします。)
パソコン対応ソフトユーザー登録と確認について
パソコン対応ソフトのユーザー登録は、以下のページから行って下さい。
なお、ソフトウエアのシリアルNo./バージョンの記入が必要になりますのでお手元にDVDもしくはCDをご用意下さい。

パソコン対応ソフトのユーザー登録の有無については、ユーザー登録情報変更のページでご確認いただけます。