製品情報

エレシリンダー®とは

ロボシリンダー®とは

エレシリンダーは、2点間移動に特化したコントローラー一体型の電動アクチュエーターです。(全てのエレシリンダーにコントローラー基盤を内蔵しています)エレシリンダーは、「簡単」「高性能」「利益が出る」をコンセプトに開発されました。

「簡単」:設定は極めて簡単で面倒なプログラムは必要ありません。そしてエアシリンダーと同じON/OFF制御なので、エアシリンダー
     からの置き換えに最適です。
「高性能」:加速度(A)・速度(V)・減速度(D)を個別に任意の値で設定ができ、サイクルタイム短縮やチョコ停の低減につながります。
「利益が出る」:サイクルタイム短縮やチョコ停の低減により生産性が向上し、会社の利益につながります。
またエレシリンダーは、省エネにも貢献します。 詳しくは こちらから

はじめての方向け エレシリンダー®動画

エレシリンダー®の導入に不安を抱えていませんか?

「手元に届いてから、実際に動かすまで」を動画で紹介します。

エレシリンダー®導入事例

詳細はこちらのページをご覧ください。