お役立ち情報

設計・立ち上げ支援

サイクルタイム計算ソフト(統合版)

CLICK!

アクチュエーターの“シリーズ”、“タイプ”を選択するだけで、該当機種のサイクルタイム計算を表示します。
10種類あるサイクルタイム計算の中から、どれを使用すればいいのか悩まずにお使いいただけます。
※zipフォルダを解凍しないと検索ソフトが正常に機能しないためご注意ください。

<ご注意>
本ソフトはExcelのマクロで動作を行いますので、警告画面等が出た場合は『有効にする』を選んでください。
また、すでに無効に設定してある場合は、マクロの設定を『すべてのマクロを有効にする』に切り替えてください。
※ 設定方法は こちらのページを参考にしてください。
※お客様PCのセキュリティ起因でマクロが機能せず正常に表示がされない場合は こちらの対応をご参考にしてください。


サイクルタイム計算ソフト(個別版)

サイクルタイム計算ソフトはアクチュエータのタイプ毎に10種類のファイルに分かれています。
ご使用のアクチュエータに対応したソフト(ファイル)を選択してご使用下さい。

ファイル名をクリックして直接開くか、右クリックで保存してからお使いください。(ファイル形式: マイクロソフト/Excel)

<ご注意>
本ソフトはExcelのマクロで動作を行いますので、警告画面等が出た場合は『有効にする』を選んでください。
また、すでに無効に設定してある場合は、マクロの設定を『すべてのマクロを有効にする』に切り替えてください。
※ 設定方法は こちらのページを参考にしてください。
※お客様PCのセキュリティ起因でマクロが機能せず正常に表示がされない場合は こちらの対応をご参考にしてください。

ソフト名 ファイル名 対応アクチュエータシリーズ(タイプ)
エレシリンダー 省電力無効 21_EC-PULSE-(High-Spec)_15.xlsm
  • EC(S、R、RR、B、ST、RT、WS、RP、GD、TC、TW)
省電力有効 22_EC-PULSE(Normal-Spec)_23.xlsm
  • EC(S、R、RR、B、ST、RT、RP、GS、GD、TC、TW、CRP、CGD、CTC)
単軸ロボット/
ロボシリンダーⅠ
01_TANJIKU_RC-1(Normal-Spec)_36.xlsm
  • ISA(ISPA)/ISDA(ISPDA)/ISDACR(ISPDACR)/ISWA(ISPWA)
  • NS/IF/FS/RS
  • LSA
  • RCS3(CT8)
  • RCS2(SS、RA、SR、RGS、RGDCA、F、RT)

単軸ロボット/
ロボシリンダーⅡ/
エレシリンダー
(200Vサーボ)

オフボード
チューニング
対応
02_TANJIKU_RC-2(High-Spec)_352.xlsm
  • ISB(ISPB)/ISDB(ISPDB)/ISDBCR(ISPDBCR)
  • SSPA/SSPDACR
  • RCS4
  • RCS3/RCS3CR
  • RCS2/RCS2CR
オフボード
チューニング
非対応
03_TANJIKU_RC-2(Normal-Spec)_42.xlsm
  • ISB(ISPB)/ISDB(ISPDB)/ISDBCR(ISPDBCR)
  • IFA
  • SSPA/SSPDACR
  • RCS4
  • RCS3/RCS3CR
  • RCS2/RCS2CR
  • EC-S10(X)、S13(X)、S15(X)、S18(X)
ロボシリンダー
(24Vサーボ)
オフボード
チューニング
対応
04_RC-24VSERVO(High-Spec)_34.xlsm
  • RCA
オフボード
チューニング
非対応
05_RC-24VSERVO(Normal-Spec)_35.xlsm
  • RCA2
  • RCA
  • RCL
ロボシリンダー
(パルスモータ)Ⅰ
06_RC-PULSE-1(Normal-Spec)_41.xlsm
  • RCP3
  • RCP2/RCP2CR/RCP2W
  • ERC2
ロボシリンダー
(パルスモータ)Ⅱ
高出力有効 07_RC-PULSE-2(High-Spec)_43.xlsm
  • RCP6(RCP6S)
  • RCP5/RCP5W
  • RCP4/RCP4W
  • ERC3/ERC3D/ERC3CR
高出力無効・高推力 08_RC-PULSE-2(Normal-Spec)_43.xlsm