PLC用ファンクションブロックをダウンロードいただけます。必要なファイルを以下のリストからダウンロードしてください。
リスト中のファイル名(リンク)を右クリック等して、ブラウザの指示により『対象をファイルに保存』等の操作でダウンロードしてください。
ダウンロードがうまくできない(拡張子の化け)場合は、『ZIP圧縮ファイル』をダウンロードしてお試し下さい。
なお、ソフトウェアを使用することにより、お客様はソフトウェア使用許諾契約書に同意されたものとしますので、事前にソフトウェア仕様許諾書をご覧いただき、これに同意いただける場合のみソフトウエアをご利用いただけます。
ソフトウェア使用許諾書(PDF: 200KB)
PLC用ファンクションブロック (フィールドネットワーク設定用ファイルはこちら)
| Network 種類 |
PLC用 ソフトウェア |
対象 コントローラー |
内容 | ファイル名 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非圧縮ファイル | ZIP圧縮ファイル | |||||
| EtherCAT モーション |
オムロン |
MCON- C/CG |
原点復帰 (PDO割付使用) |
IAI_HomeForAssignedPDO_V_1_0_0.slr | IAI_HomeForAssignedPDO_V_1_0_0.zip | オブジェクト60FEhのSub-Index01をPDOに割り付ける場合に使用 |
| 原点復帰 (SDOアクセス使用) |
IAI_HomeForSDOAccess_V_1_0_0.slr | IAI_HomeForSDOAccess_V_1_0_0.zip | オブジェクト60FEhのSub-Index01をPDOに割り付けない場合に使用 | |||
| ※ 詳しい使用方法は、対象コントローラの取扱説明書をご覧ください。 | ||||||