チョコ停改善

チョコ停改善

日本の生産技術者100人に聞いた!チョコ停の真実

チョコ停の主な原因

1

オートスイッチ
動作不良

以下の原因により、オートスイッチがONする位置が変化してしまう
●位置ずれ : エアシリンダ動作時の衝撃でオートスイッチの止め金具がずれる
●感度不安定 : 使用環境等によりONする位置が変わる

2

エア供給圧
不安定

エアの圧力変動により、速度、サイクルタイム、動作タイミング、推力等が変化してしまう

3

シール・
パッキン劣化

経年変化により、ゴムのシール性能が低下しエアシリンダの動作特性が徐々に変化してしまう

4

衝 撃

加速、停止時の衝撃でワークの落下、転倒、損傷などが発生する

エアシリンダに起因する「チョコ停」の原因分析

(当社調査結果)

チョコ停とは?

一般的なトラブルにより設備が停止または空転する現象で、簡単な処置により現状復帰するものをいいます。
エアシリンダーは設備の状態により、さまざまな要因でチョコ停を引き起こすことがあります。

IAIの電動アクチュエーターなら、そのチョコ停無くせます!

POINT1 チョコ停が無くなり稼働率が高まることで、設備台数を減らすことができます。 POINT2 作業員を減らすことができるため人件費を削減することができます。

チョコ停当たり前と思うのは、もうやめましょう。