電動機構ライブラリー
- 揺動機構
- 2軸リフター機構
- 倍速・倍ストローク機構(垂直)
- 傾斜カム機構
- 押付け動作による位置決め機構
- 電動チャック付き
ピック&プレース機構 - 回転軸による揺動機構
- 倍速・倍ストローク機構(水平)
- プッシャー
- クランプ機構(揺動)
- リンク機構
- ロータリーストッカー機構
No.5 押付け動作による位置決め機構
構成軸
- 構成軸 :EC-GD4L-30-**-WA
動作フロー
- 1)前工程よりパレットを供給
- 2)パレットの位置決めピンにVブロックを押付けて、パレットを固定
- 3)パレット上で作業
- 4)Vブロックを後退させ、パレットの固定を解放
- 5)次工程へパレットを搬送
要求仕様
ワーク
- サイズ:300mm(D)×700mm(W)×10mm(H)
- 質量:7kg
Vブロック
- 質量:0.2kg
動作条件
- 水平移動距離:8mm
- 片道移動時間:0.5秒
- 負荷質量(ワーク+Vブロック):7.2kg
- 装置全体サイクルタイム:40秒
稼働条件
- 1日平均稼働時間:20時間
- 年間稼働日数:240日
- 要求寿命:10年以上
装置概要