電動機構ライブラリー
- 揺動機構
- 2軸リフター機構
- 倍速・倍ストローク機構(垂直)
- 傾斜カム機構
- 押付け動作による位置決め機構
- 電動チャック付き
ピック&プレース機構 - 回転軸による揺動機構
- 倍速・倍ストローク機構(水平)
- プッシャー
- クランプ機構(揺動)
- リンク機構
- ロータリーストッカー機構
No.6 電動チャック付きピック&プレース機構
構成軸
-
X軸(水平)
:EC-DS6H-200-S3-ACR-WA-WL2
Z軸(垂直) :EC-TC4H-50-S3-ACR-B-GT3-WA-WL2
チャック :GRS-SEG-4-DBN-S-AC2-S2N
動作フロー
- 1)X軸がワーク掴み位置へ移動
- 2)Z軸が下降
- 3)チャックがワークを把持
- 4)Z軸が上昇
- 5)X軸がワーク置き位置へ移動
- 6)Z軸が下降
- 7)チャックがワークを解放
- 8)Z軸が上昇
要求仕様
ワーク
- サイズ:□15mm×25mm(高さ)
- 質量:15g
動作条件
- 装置全体サイクルタイム:3秒
稼働条件
- 1日平均稼働時間:10時間
- 年間稼働日数:300日
- 要求寿命:10年以上
装置概要