電動機構ライブラリー
- 揺動機構
- 2軸リフター機構
- 倍速・倍ストローク機構(垂直)
- 傾斜カム機構
- 押付け動作による位置決め機構
- 電動チャック付き
ピック&プレース機構 - 回転軸による揺動機構
- 倍速・倍ストローク機構(水平)
- プッシャー
- クランプ機構(揺動)
- リンク機構
- ロータリーストッカー機構
No.7 回転軸による揺動機構
構成軸
- EC-RTC12M-330
動作フロー
- 1)セーフティーバー(ワーク)により通路を遮断
- 2)センサーが反応し、ワークを揺動させて通路を通過可能にする
- 3)ワークを揺動させて、元の状態に戻し、通路を遮断
要求仕様
ワーク
- サイズ:Φ50 mm(直径) × 500 mm(長さ)
- 質量:0.5㎏
動作条件
- 回転角度:90 度
- 搬送質量:0.5 kg
- 片道移動時間:0.75 秒
- 動作頻度:2 回/分
稼働条件
- 1日平均稼働時間:20時間
- 年間稼働日数:360日
装置概要