電動機構ライブラリー
- 揺動機構
- 2軸リフター機構
- 倍速・倍ストローク機構(垂直)
- 傾斜カム機構
- 押付け動作による位置決め機構
- 電動チャック付き
ピック&プレース機構 - 回転軸による揺動機構
- 倍速・倍ストローク機構(水平)
- プッシャー
- クランプ機構(揺動)
- リンク機構
No.8 倍速・倍ストローク機構(水平)
構成軸
- 構成軸1:EC-S7HAHR-300-**-ML
- 構成軸2:EC-S6HAR-300-**-ML
動作フロー
- 1)後退端ポジションでワーク供給
- 2)600mm水平搬送
- 3)ワークを次工程に排出
- 4)後退端ポジションで待機
要求仕様
ワーク
- 質量:5.5㎏
ジグ
- 質量:2.2㎏
動作条件
- 前後寸法制限:650mm以下
- 移動距離:600mm
- 片道移動時間:0.9秒
- サイクルタイム:5秒
稼働条件
- 1日平均稼働時間:16時間
- 年間稼働日数:250日
- 要求寿命:10年以上
装置概要