電動機構ライブラリー
- 揺動機構
- 2軸リフター機構
- 倍速・倍ストローク機構(垂直)
- 傾斜カム機構
- 押付け動作による位置決め機構
- 電動チャック付き
ピック&プレース機構 - 回転軸による揺動機構
- 倍速・倍ストローク機構(水平)
- プッシャー
- クランプ機構(揺動)
- リンク機構
- ロータリーストッカー機構
No.9 プッシャー
構成軸
- EC-S6SR-350-**-MR
動作フロー
- 1)ワークを投入
- 2)ワークにアーム(衝突プレート)が衝突し、ワークを押出す
- 3)移動完了後、元の位置に戻る
要求仕様
ワーク
- サイズ:φ80㎜(直径)×25㎜(高さ)
- 質量:1.0㎏
アーム
- 質量:1.0㎏
動作条件
- 水平移動距離:305㎜
- 片道移動時間:1秒
- 搬送質量(ワーク+アーム):2.0㎏
- サイクルタイム:6秒
稼働条件
- 1日平均稼働時間:9時間
- 年間稼働日数:240日
- 要求寿命:10年以上
装置概要