電動機構ライブラリー
- 揺動機構
- 2軸リフター機構
- 倍速・倍ストローク機構(垂直)
- 傾斜カム機構
- 押付け動作による位置決め機構
- 電動チャック付き
ピック&プレース機構 - 回転軸による揺動機構
- 倍速・倍ストローク機構(水平)
- プッシャー
- クランプ機構(揺動)
- リンク機構
- ロータリーストッカー機構
- カウンターウェイト機構
No.12 ロータリーストッカー機構
構成軸
-
RCS2-RTC10L-I-60-15-360-T2-S-L
SCON2-CG-S-NP-2-2(コントローラー)
動作フロー
- 1)シャフトにワークを供給
- 2)ワークが満杯(25個)でセンサーが反応
- 3)テーブルが45°回転
- 4)1)~3)を8回繰り返す
要求仕様
ワーク
- サイズ:10(内径)×26(外形)×8(高)
- 質量:0.02kg
ストック部質量(シャフト+テーブルφ158)
- 質量:1.217㎏
動作条件
- ワーク1個のストック時間:18秒
- 最大ストック数:200個
稼働条件
- 1日平均稼働時間:24時間
- 年間稼働日数:365日
- 要求寿命:10年以上
装置概要