導入事例
導入事例〈動画〉
-
薄型エレシリンダー
前工程から搬送されるカバー部品に印字を行い、印字完了品をストッカーに移載します。
昇降、押出し、位置決め工程に薄型エレシリンダーを使用しています。 -
EC小型サイズ(30㎜幅)
コンベアを流れるバイアル瓶の切り出し、液体充填、戻し作業を行います。
省スペースでの作業が必要なケースで活躍します。 -
EC極細サイズ
樹脂製ギアの搬送とモーターへの圧入事例です。
限られたスペースしかない環境でのご使用例をご紹介します。 -
ECロータリー
エレシリンダーロータリータイプの使い方をご紹介します。
コンベアーから流れてくる基板を表裏反転し、次工程のコンベアーへ乗せ換えます。 -
EC扁平グリッパー
新シリーズ扁平/縦型/ロングストロークタイプを使用したアプリケーションです。
新グリッパーの様々な使い方をご紹介いたします。 -
ECベルト駆動(工程間搬送)
最長ストローク2600㎜の新型ベルト駆動です。
加工機間の高速搬送を“安価”なベルト駆動のアクチュエーターで実現が可能です。 -
ECグリッパー(パレット搬送)
最大把持力360Nの電動グリッパーです。
パレット搬送のアプリケーションをご紹介します。 -
EC長ストローク(コンテナ組立・移載装置)
安価で長ストローク、更には高剛性な電動アクチュエーターです。
コンベアから流れてくるコンテナの払い出しを行うアプリケーションとなります。 -
超小型EC(コネクタ組立装置)
手のひらサイズの電動アクチュエーターのご紹介です。
全11軸を使用したオール電動の組立ラインのアプリケーションです。 -
ECワイドスライダータイプ モーター折返し仕様(部品箱のリフター搬送)
高負荷に対応したワイドスライダータイプです。
張出しが大きいコンテナのリフター機構のアプリケーションをご紹介! -
ECワイドスライダー クリーンルーム仕様(ガラス基板のコーター装置)
ワイドスライダータイプのクリーンルーム仕様のご紹介。
ガラス基板をストッカーからコーター装置へ投入するアプリケーションです。 -
ECロッドタイプ ダブルガイド付き(パレットのリフター&プッシャー)
エレシリンダーのダブルガイド仕様をご紹介します。
パレットのリフター及びプッシャー用途として採用されたアプリケーションです。 -
ECスライダータイプ 防塵防滴仕様(セラミック部品研削工程)
IP54相当に対応した防塵防滴シリーズのご紹介です。
セラミック研削工程へのワーク投入用途で採用されたアプリケーションです。 -
ECスライダータイプ モーター折返し仕様(シルクスクリーン印刷)
印刷物にインクを乗せていく機構のご紹介です。
モーター折返しの特長についてもご説明いたします。 -
ECクリーンルーム仕様 長ストローク対応品(除電/除塵基板クリーナー)
ガラス基板の埃/静電気除去の工程で採用されたアプリケーションです。
クリーンルーム仕様についてのご紹介もさせて頂きます。 -
EC超大型スライダータイプ(コンベアー間リフター搬送)
最長2800㎜、垂直最大可搬80kgの超大型スライダーをご紹介します。
高所へのリフター機構で採用されたアプリケーションです。
© IAI CORPORATION. All Rights Reserved.