電動機構ライブラリー
- 揺動機構
- 2軸リフター機構
- 倍速・倍ストローク機構(垂直)
- 傾斜カム機構
- 押付け動作による位置決め機構
- 電動チャック付き
ピック&プレース機構 - 回転軸による揺動機構
- 倍速・倍ストローク機構(水平)
- プッシャー
- クランプ機構(揺動)
- リンク機構
- ロータリーストッカー機構
No.10 クランプ機構(揺動)
構成軸
- EC-RR4SR-50-1-B-ML-NJ-QRPB-WA
動作フロー
- 1)板金をセット
- 2)板金をクランプ
- 3)板金を加工
- 4)板金をアンクランプ
- 5)板金を排出
要求仕様
板金
- クランプ力:40 N
アーム
- 質量:0.4㎏
動作条件
- 必要ストローク:40mm
- 片道移動時間:0.5秒
- 装置全体サイクルタイム:30秒
稼働条件
- 1日平均稼働時間:9時間
- 年間稼働日数:240日
- 要求寿命:10年以上
装置概要