電動機構ライブラリー
- 揺動機構
- 2軸リフター機構
- 倍速・倍ストローク機構(垂直)
- 傾斜カム機構
- 押付け動作による位置決め機構
- 電動チャック付き
ピック&プレース機構 - 回転軸による揺動機構
- 倍速・倍ストローク機構(水平)
- プッシャー
- クランプ機構(揺動)
- リンク機構
- ロータリーストッカー機構
No.11 リンク機構
構成軸
- EC-T3L-30-3-0-B-WA-CJR
動作フロー
- 1)エレシリンダーが後退し、ストッパーブロックが上昇
- 2)流れてきたワークが停止
- 3)エレシリンダーが前進し、ストッパーブロックが下降
- 4)ワークが下流に動く
要求仕様
ワーク
- 1.7㎏(構成軸の搬送質量に含まれない)
ストッパーブロック機構
- 質量:0.125㎏(ガイドブロック質量含む)
動作条件
- 移動距離:10mm
- 片道移動時間:1.0秒
- 装置全体サイクルタイム:40秒
稼働条件
- 1日平均稼働時間:20時間
- 年間稼働日数:300日
- 要求寿命:10年以上
装置概要