電動機構ライブラリー
- 揺動機構
- 2軸リフター機構
- 倍速・倍ストローク機構(垂直)
- 傾斜カム機構
- 押付け動作による位置決め機構
- 電動チャック付き
ピック&プレース機構 - 回転軸による揺動機構
- 倍速・倍ストローク機構(水平)
- プッシャー
- クランプ機構(揺動)
- リンク機構
- ロータリーストッカー機構
- カウンターウェイト機構
No.13 カウンターウェイト機構
構成軸
- EC-S18L-800-*-*-B-W
動作フロー
- 1)最下端ポジションでワーク供給
- 2)550mmリフトアップ
- 3)ワークを次工程に排出
- 4)最下端ポジションに戻り待機
要求仕様
ワーク
- 質量:100kg
ジグ
- 質量:27.2㎏
動作条件
- 上昇距離:550㎜
- 片道移動時間:2秒
- 搬送質量(ワーク+ジグ):127.2㎏
- 装置全体サイクルタイム:15秒
稼働条件
- 1日平均稼働時間:20時間
- 年間稼働日数:300日
- 要求寿命:10年以上
- ※ロープシープ(滑車)、ワイヤなどの選定は
お客様にてご検討をお願いします。
装置概要