製品情報
製品の特長・構造
スライダータイプ
ベース上にスライダーを配置し、モーメント負荷の安定動作に最適
 
                       
                      特徴
- ベースに設置されたリニアガイド上をスライダーが動作
- 偏荷重(モーメント負荷)が掛かる用途で安定動作
- 真直度0.05mm/mの直線動作が可能
新技術
ワイドスライダータイプ
- ワイドボディの採用でガイド間のピッチを広げたことにより、同等スライダータイプに比べて許容モーメントが約4倍にアップ
- 張出し負荷長の延長により、外付けガイドを必要としない使い方が拡大
 
                      用途
- 搬送装置の移動、加工組立工程や検査軸の位置決め
- ボールねじ、リニアガイド、サーボモーターの組合せによる設計制作品からの置換え
- ロッドレスエアシリンダーからの置換え
- 真直度を必要とするセンサーやビジョンシステムの駆動軸
- 直交ロボットのベース軸、可動軸
ロッドタイプ
ロッドが前進後退する機構で、押付け制御に最適
 
                       
                      特徴
- ロッドが前進後退で伸縮するため、後退時は空間の干渉領域が減少
- ボールねじ中心とロッド中心が同軸座標のため、圧入・カシメ等の押付け時
 スラスト荷重以外の負荷モーメントや荷重が掛からない構造
用途
- ワークの圧入、カシメ、クランプ等の押付け制御
- マガジンの昇降、ライン上のプッシャー等の伸縮動作を必要とする機構の駆動源
- ロッド型エアシリンダーからの置換え
ラジアルシリンダー
リニアガイドを内蔵したロッドタイプで外付けガイド、回り止め機構を許容しない用途に最適
 
                       
                      特徴
- リニアガイドを内蔵したロッドタイプでラジアル負荷、回転負荷を内部ガイドで許容
- ロッドが前進後退で伸縮するため、収縮時は空間の干渉領域が減少
- 標準ロッドタイプに比べてロングストロークが可能
新技術
パルスプレス
- ロードセルを内蔵したパルスモーター駆動の電動プレス
- ロードセルのフィードバックにより、繰り返し荷重精度±1.0% F.Sの押付け・引張り制御を実現
 
                      用途
- ワークの圧入、カシメ、クランプ等の押付け制御
- マガジンの昇降、ライン上のプッシャー等の伸縮動作で、ガイド機構も必要とするときの駆動源
- ロッド型エアシリンダーからの置換え
- 直交ロボットのZ軸(ガイド付きロッドの後退上昇時の空間干渉防止、狭窄領域での動作)
- パルスプレスはワークの嵌合、挿入等のよりシビアな押付け制御
テーブルタイプ
ロッドタイプにリニアガイド付きテーブルを一体化した機構
マニピュレーターをテーブル面に固定して空間上の前後動作に最適
                    
                     
                       
                      特徴
- テーブル全体を前後動作することで、後退時空間の干渉領域が減少
- ロッドタイプにリニアガイド付きテーブルを一体化することで設計製作工数を削減
- 背面テーブル、前面テーブルに直接マニピュレーターを取り付け可能
新技術
ダブルブロックオプション
- 内蔵ガイドを前後2列に搭載したモデルで、許容モーメントが高くなることでロングストローク、高可搬に対応
 
                      用途
- 搬送装置
- ロッド型シリンダーに外付けガイドを取り付ける内作品からの置換え
- テーブルタイプエアシリンダーからの置換え
- 直交ロボットのZ軸(ガイド付きテーブルの後退上昇時の空間干渉防止)
- マガジンの昇降、ライン上のプッシャー等の伸縮動作で、ガイド機構も必要とするときの駆動源