電動機構ライブラリー
- 揺動機構
- 2軸リフター機構
- 倍速・倍ストローク機構(垂直)
- 傾斜カム機構
- 押付け動作による位置決め機構
- 電動チャック付き
ピック&プレース機構 - 回転軸による揺動機構
- 倍速・倍ストローク機構(水平)
- プッシャー
- クランプ機構(揺動)
- リンク機構
- ロータリーストッカー機構
No.1 揺動機構
構成軸
- EC-RR6M-115-3-ACR-B-NJ-QR-WA
動作フロー
- 1)段ボールの供給
- 2)エレシリンダーでフラップを折り曲げる
- 3)段ボールを次工程へ排出
要求仕様
ワーク
- フラップ折りの負荷:4.9N
ジグ(フラップ折り部)
- 質量:2kg
動作条件
- 必要ストローク:100mm
- 片道移動時間;0.8秒
- サイクルタイム:6秒
稼働条件
- 1日平均稼働時間:9時間
- 年間稼働日数:240日
- 要求寿命:10年以上
装置概要