電動機構ライブラリー
- 揺動機構
- 2軸リフター機構
- 倍速・倍ストローク機構(垂直)
- 傾斜カム機構
- 押付け動作による位置決め機構
- 電動チャック付き
ピック&プレース機構 - 回転軸による揺動機構
- 倍速・倍ストローク機構(水平)
- プッシャー
- クランプ機構(揺動)
- リンク機構
No.2 2軸リフター機構
構成軸
- 構成軸1 :EC-WS12L-500-**-B-WA
- 構成軸2 :EC-WS12L-500-**-B-WA
動作フロー
- 1)下側コンベアから搬送されてきたワークを、本装置へ押し出す
- 2)ワークが正しい位置に着座したことをセンサーで確認
- 3)エレシリンダー2軸でワークを上昇させる
- 4)ワークを上側コンベアに送り出す
- 5)ワークが正しく送り出されたことをセンサーで確認
- 6)エレシリンダーを初期位置へ戻す
要求仕様
ワーク
- サイズ:600mm(D)×700mm(W)×500mm(H)
- 質量:10kg
ジグ
- 質量:12.4kg
動作条件
- 上昇距離:500mm
- 片道移動時間:6秒
- 搬送質量(ワーク+ジグ):22.4kg
- 装置全体サイクルタイム :15秒
稼働条件
- 1日平均稼働時間:20時間
- 年間稼働日数:300日
- 要求寿命:10年以上
装置概要