電動機構ライブラリー
- 揺動機構
 - 2軸リフター機構
 - 倍速・倍ストローク機構(垂直)
 - 傾斜カム機構
 - 押付け動作による位置決め機構
 - 電動チャック付き
ピック&プレース機構 - 回転軸による揺動機構
 - 倍速・倍ストローク機構(水平)
 - プッシャー
 - クランプ機構(揺動)
 - リンク機構
 
No.2 2軸リフター機構
構成軸
- 構成軸1 :EC-WS12L-500-**-B-WA
 - 構成軸2 :EC-WS12L-500-**-B-WA
 
動作フロー
- 1)下側コンベアから搬送されてきたワークを、本装置へ押し出す
 - 2)ワークが正しい位置に着座したことをセンサーで確認
 - 3)エレシリンダー2軸でワークを上昇させる
 - 4)ワークを上側コンベアに送り出す
 - 5)ワークが正しく送り出されたことをセンサーで確認
 - 6)エレシリンダーを初期位置へ戻す
 
要求仕様
ワーク
- サイズ:600mm(D)×700mm(W)×500mm(H)
 - 質量:10kg
 
ジグ
- 質量:12.4kg
 
動作条件
- 上昇距離:500mm
 - 片道移動時間:6秒
 - 搬送質量(ワーク+ジグ):22.4kg
 - 装置全体サイクルタイム :15秒
 
稼働条件
- 1日平均稼働時間:20時間
 - 年間稼働日数:300日
 - 要求寿命:10年以上
 
        
        
        
        
        
装置概要